/content/sps/kr/ko/search-results.html
    현재 더 나은 이용 환경을 제공하기 위해 개선 작업을 진행하고 있습니다. 이 기간 동안 일시적인 서비스 중단이 발생할 수 있습니다. 기다려 주시고 양해해 주셔서 감사합니다.

    TotalFreedom 개발 플랫폼

    개요

    개발. 다운로드. 배포. Honeywell 2차원 이미징 스캐너를 사용하는 최종 사용자 또는 타사 통합업체를 위해 TotalFreedom™ 개발 플랫폼은 모든 애플리케이션의 특정 요구 사항을 충족시킬 수 있는 광범위한 디코딩 및 포맷팅 플러그 인을 개발하는 데 필요한 도구를 제공합니다.

    주요 기능

    TotalFreedom의 구성요소는 무엇이며 어떻게 작동합니까?

    개방형 시스템 아키텍처를 갖춘 운영 체제를 사용하면 타사 공급업체에 이미 익숙한 프로그래밍 언어(C 및 C ++)로 이미저에 직접 내장할 수 있는 플러그인을 개발할 수 있습니다.

    TotalFreedom으로 무엇을 할 수 있습니까?

    Honeywell 이미저에서 비표준 또는 독점 바코드를 디코딩할 수 있는 디코드 플러그인을 만듭니다. 데이터를 구문 분석하거나 서식을 다시 지정하는 서식 지정 플러그인을 만듭니다.

    플러그인을 개발하고 설치하려면 어떻게 해야 합니까?

    TotalFreedom 플러그인 SDK는 Windows 또는 Linux 운영 체제 그리고 호환 가능한 Honeywell 이미저가 포함된 PC를 사용하여 플러그인을 개발 및 설치하는 데 필요한 도구를 제공합니다.

    Honeywell은 타사 소프트웨어 개발자에게 어떤 유형의 보호 기능을 제공합니까?

    내장 라이센스 검사 기능은 허가 없이 독점 플러그인의 복사 및 설치를 금지합니다.

    제품 상세 정보

    TotalFreedom 개발 플랫폼은 Genesis XP 7680g, Vuquest 3380 등과 같은 Honeywell 제품과 호환됩니다.

    TotalFreedom 소프트웨어 개발 키트(SDK)에는 애플리케이션별 요구를 충족하도록 설계할 수 있는 광범위한 플러그인을 개발 및 설치하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다.

    EasyDL™ TotalFreedom 플러그인은 TotalFreedom 플랫폼과 함께 개발되었습니다. 정부에서 발행한 신분증에 있는 바코드 데이터를 분석하여 호스트 시스템에 바로 사용할 수 있는 정보를 제공합니다. 내장된 구문 분석 기능은 연령 확인이나 자동 전자 양식 채우기 등의 애플리케이션을 지원할 수 있습니다

    Honeywell의 TotalFreedom 플러그인 인증 프로그램을 사용하면 Honeywell이 솔루션을 테스트할 수 있습니다. 이 솔루션이 특정 Honeywell 스캐닝 플랫폼에서 제대로 작동하는지 확인하는 데 효과적입니다. 인증 혜택은 다음과 같습니다.

    • Honeywell은 연간 회사 당 최대 2개의 플러그인을 테스트합니다.

    • 유효성 검사 프로세스 중 개발 및 통합 지원.

    • 유효성 검사가 성공적으로 완료되면 개발자는 웹 사이트 및 마케팅 자료에 Honeywell 로고를 사용하여 Honeywell이 정한 호환성 및 통합 사양을 충족하는 소프트웨어를 홍보할 수 있습니다.

    • TotalFreedom 플러그인 웹 사이트의 목록을 받아 보십시오.

    • TotalFreedom 플러그인 인증 요청 양식.

    TotalFreedom 개발 플랫폼