/content/sps/kr/ko/search-results.html
    이 사이트는 8월 8일 토요일 오후 7:00 EST부터 8월 9일 일요일 오전 5:00 EST까지 예정된 유지 관리가 진행됩니다(8월 8일 토요일 오후 11:00 UTC부터 8월 9일 일요일 오전 9:00 UTC까지). 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.

    응급 의료요원 관련 구매 플랜

    모든 소방관은 동급 최고의 안전성 솔루션을 이용할 자격이 있습니다. 장비의 품질이 삶과 죽음의 차이를 만들 수도 있습니다. 그렇기 때문에 Honeywell 구매 플랜을 통해 비용을 절감하고 자본 예산 범위내의 금액으로 부서 전체에 혁신적인 제품을 제공할 수 있습니다.

     

     

    장비 교체

    Honeywell 구매 플랜을 사용하면 낡은 장비를 쉽게 단계적으로 교체할 수 있어 직원이 최신의 고성능 장비를 지속적으로 이용할 수 있습니다.

    맞춤형 결제 조건

    당사의 구매 플랜에는 유연한 지불 조건(월별, 분기별, 반기별 및 연간), 2-5년 프로그램 조건 및 지연 지불 옵션이 포함되어 있습니다. 또한 100% 융자와 경쟁력 있는 금리를 제공합니다.

    예산 확대

    대부분의 주에서 당사의 구매 플랜을 부채로 고려하지 않는다는 사실을 알고 계십니까? 즉, 현재 연도의 지급액만 예산에 포함되므로 별도의 승인이 필요하지 않습니다.

    세금 할인

    지방 자치단체의 경우, Honeywell 구매 플랜을 통한 구매는 더 낮은 이자율의 형태로 연방세를 절약할 수 있습니다. 지금 구매하면 예측할 수 없는 미래의 인플레이션에 대비할 수 있습니다.

    장비 관리

    안전성 장비는 유지 관리한 만큼 올바르게 작동합니다. 그렇기 때문에 당사의 구매 플랜에는 별도비용없이 세척과 관리가 포함되어 있습니다.

    응급 의료요원 관련 구매 플랜