압력 센서
SDX 시리즈
보정됨. 교정된.mV 출력. 저소음. 소형 크기. 고임피던스. 내부식성. 최고 등급 사용 가능
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
압력 범위
- 1 psi ~ 100 psi
SDX 시리즈 센서는 소형 크기에 고성능을 요구하는 압력 응용 분야에 비용 대비 아주 효과적인 솔루션을 제공합니다. 이 교정 및 온도 보정된 센서는 0°C ~ 50°C [32°F ~ 122°F] 온도 범위에서 정확하고 안정적인 출력을 생성합니다. 이 시리즈는 공기 및 건식 가스 등의 비부식성, 비이온 작업 액체용입니다.
장치는 1psi(SDX01) 최대 100 psi(SDX100)의 절대 및 게이지 압력을 측정할 수 있습니다. 절대 압력 장치는 내부 진공 참조점이 있으며 절대 압력에 비례하는 출력 전압을 생성합니다.
SDX 센서는 표준 상용 및 우수 등급(SDXxxxyy-A)으로 제공되며 주어진 모든 적용 분야에서 정확도 및 비용 최적화를 실현할 수 있습니다.
SDX 장치는 소형 내용제성 케이스에 탑재된 통합 회로(IC) 센서 소자와 레이저 절삭된 후막 세라믹을 특징으로 합니다. 패키지는 이중 너비(즉, 0.600 인치 리드 간격) 이중 인라인 패키지(DIP)입니다. 11,94mm[0.470in] 길이와 압력 포트가 있다는 점을 제외하고는 IC 제조업체들에서 사용하는 패키지와 동일한 익숙한 패키지입니다. 각 DIP가 차지하는 PC 보드 영역은 대략 0.26인치 x 0.26인치입니다. 극소형 크기로 제한된 공간에서 다수의 센서를 이용할 수 있습니다. DIP는 우수한 내부식성과 외부 패키지 응력 격리 효과가 있습니다.
DIP는 스루홀 핀이 있는 표준 IC같이 PC 보드에 장착됩니다. 핀은 압력 센서를 PC 보드에 고정하고 다른 유형의 패키지보다 좀 더 안전하고 안정적인 장치를 제공합니다. 브리지 출력은 공급 전압에 비율척도로 생성되고 최고 20Vdc까지 모든 Vdc 공급 전압으로의 작동이 허용됩니다.
매뉴얼 및 가이드
테크니컬 노트
어플리케이션 노트
eBook
제발 귀하의 계정을 기반으로 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요 로그인