휴대용 감지기 부품 및 액세서리
Honeywell BW™ Connect
새로운 Honeywell BW™ Connect를 사용하면 신뢰할 수 있는 BW 가스 감지기를 무선 가스 모니터링 장치로 즉시 변환할 수 있습니다. 이 어댑터는 현재 감지기에 빠르게 부착할 수 있으며 Bluetooth®를 통해 모든 스마트폰과 페어링할 수 있습니다.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
제품 개요
무선 가스 감지의 경우 복잡성과 비용은 규정 준수 부문의 두 가지 주요 장벽입니다. 새로운 Honeywell BW™ Connect는 설치에 필요한 나사나 도구가 필요 없는 사용하기 쉬운 어댑터입니다. 이 솔루션은 또한 번들 가격과 스마트폰 사용 옵션 덕분에 비용 효율적입니다. 또한 Honeywell BW™ Connect는 신뢰할 수 있는 가스 누출 감지 솔루션에 무선 연결을 제공하여 더욱 안심하고 비즈니스를 보호하면서 완전한 규정 준수를 보장합니다.
총 연결성
- BW™ Connect 어댑터 덕분에 현재 가스 감지기를 스마트 연결 장치로 변환하여 무선 가스 감지기를 얻을 수 있습니다.
간단한 설정
- 설정 프로세스는 간단하며 1) 어댑터를 BW 감지기의 충전 포트에 밀어넣고, 2) Safety Communicator 앱을 다운로드하고, 3) Bluetooth®를 통해 감지기를 스마트폰과 페어링하는 세 단계를 포함합니다.
원격 액세스 및 제어
- Safety Communicator 앱을 통해 모든 스마트폰 장치에서 실시간으로 데이터에 액세스합니다.
규정 준수 개요
- 이 비용 효율적인 어댑터를 사용하여 Honeywell 원격 모니터링 소프트웨어에 연결하여 규정 준수를 확인하고 자동으로 생성된 가스 사고 로그를 보고 범프 테스트 및 보정을 확인할 수 있습니다. 안전 관리자는 안전, 규정 준수, 비상 대응 및 관리를 개선할 수 있습니다.
가동시간 극대화
- 실시간 가스 모니터링 및 향상된 빠른 반응으로 하드웨어 가동 시간을 최대화하는 동시에 직원의 안전에 대한 관련 비용 및 위험을 최소화할 수 있습니다.
빠른 응답
- 가스 누출 감지기가 경보를 울릴 때마다 즉시 알림을 받고 맨다운 알림을 받습니다.
Features
- 기능
- Alarm notifications
- Compatible with Honeywell BWTM MicroClip XL, Honeywell BWTM MicroClip X3, Honeywell BWTM Max XT II
- Easy setup
- Enables quick reaction
- Enhances situational awareness.
- Seamlessly integrates with the Safety Communicator App
Features
- 기능
- Alarm notifications
- Compatible with Honeywell BWTM MicroClip XL, Honeywell BWTM MicroClip X3, Honeywell BWTM Max XT II
- Easy setup
- Enables quick reaction
- Enhances situational awareness.
- Seamlessly integrates with the Safety Communicator App
- 기능 : Alarm notifications|Compatible with Honeywell BWTM MicroClip XL, Honeywell BWTM MicroClip X3, Honeywell BWTM Max XT II|Easy setup|Enables quick reaction|Enhances situational awareness.|Seamlessly integrates with the Safety Communicator App