multi gas
Honeywell BW™ Ultra
Honeywell BW™ Ultra는 출입 전후에 밀폐된 공간을 샘플링 및 모니터링하기 위해 특별히 고안된 Honeywell의 5가지 가스 검지기입니다. 이 검지기의 이점으로는 극한의 작업 환경에서도 탁월한 센서 기술, 가스 측정값에 대한 가시성, 편리성 및 연결성 등이 있습니다.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
제품 개요
Honeywell BW™ Ultra는 밀폐된 공간을 샘플링 및 모니터링하기 위해 특별히 설계된 휴대용 5가지 가스 검지기입니다. 이 검지기는 극한의 환경에서도 응답이 빠르고, 성능이 안정적이며 수명이 긴 1 시리즈 센서 기능을 갖춘 제품으로, 시중에 처음 출시되었습니다. 이 제품은 정확성이 높고 가격이 저렴합니다.기존에는 가스 검지기를 착용하는 방식으로 사용했다면,Honeywell BW™ Ultra는 밀폐된 공간에서 공기를 샘플링할 때 간단히 들어 올리면 됩니다. 이러한 이유로 BW Ultra는 다른 5가지 가스 검지기보다 가벼운 무게와 날씬한 구조로 손 모양에 맞도록 제작되었으며, 이를 통해 피로를 최소화하고 생산성을 높일 수 있습니다.
또한 Honeywell BW 검지기에 사용자들이 기대하는 원버튼 작동 및 편안한 경험을 제공합니다. 협소한 공간을 탐색할 때 Honeywell BW™ Ultra를 착용해야 하는 경우 내부 펌프가 탑재된 검지기를 들고 이동할 수 있습니다.
Honeywell BW™ Ultra는 작업 현장에서 추가된 보호 기능을 위한 5가지 가스를 탐지하여 모든 안전 규정을 준수합니다. 따라서 기름 및 가스, 펄프 및 종이, 물 처리, 해운업, 화학 공장에서 근무하든 기타 산업에서 근무하든 관계없이 밀폐된 공간 출입에 대해 최대 수준의 보호 성능을 추가할 수 있습니다.
Features & Benefits
- 기능
- Honeywell TouchConnectTM 기술을 통한 신속한 기기 관리
- 보기에 간편한 큰 화면
- 보호 기능을 한 층 더 강화하는 원격 모니터링.
- 신뢰성을 높이는 새로운 1 시리즈 센서
- 협소한 공간 감시에서 향상된 상황 인식
Features & Benefits
- 기능
- Honeywell TouchConnectTM 기술을 통한 신속한 기기 관리
- 보기에 간편한 큰 화면
- 보호 기능을 한 층 더 강화하는 원격 모니터링.
- 신뢰성을 높이는 새로운 1 시리즈 센서
- 협소한 공간 감시에서 향상된 상황 인식
- 기능 : Honeywell TouchConnectTM 기술을 통한 신속한 기기 관리|보기에 간편한 큰 화면|보호 기능을 한 층 더 강화하는 원격 모니터링.|신뢰성을 높이는 새로운 1 시리즈 센서|협소한 공간 감시에서 향상된 상황 인식
더 많은 문서에 접근하시려면 로그인해 주시기 바랍니다.
로그인하시면계정과 관련된 추가 문서에 접근하실 수 있습니다.
데이터시트
매뉴얼 및 가이드
펌웨어
브로슈어
테크니컬 노트
인증서
제발 계정에 따라 구매 가능한 부품 번호를 보려면 로그인하세요. 로그인