/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.
    로드셀
    로드셀

    로드셀

    Honeywell은 산업 자동화, 석유 및 가스, 운송, 항공우주 등 다양한 산업 분야의 힘 및 중량 모니터링 응용 분야에 사용되는 광범위한 인장, 압축 및 범용 측정 로드 셀을 제조합니다.

    Honeywell은 산업용으로 설계된 광범위한 인장, 압축 및 범용 측정 로드 셀을 제조합니다. 견고한 구조로 잘 알려진 당사의 로드 셀은 강화된 내구성과 신뢰성을 위해 스테인리스강으로 제작되었으며, 특정 응용 분야 요구 사항에 맞게 탄소강과 알루미늄을 추가 옵션으로 제공합니다. 고급 접착 포일 및 반도체 기술을 활용하는 당사의 로드 셀은 25g에서 최대 3,000,000lb까지의 힘을 측정할 수 있습니다. Honeywell 로드 셀은 0.05% ~ 0.5% 전체 범위의 성능으로 탁월한 정확도를 제공하는 것으로 인정받고 있습니다. 시장에서 가장 정확한 제품 중 일부를 만듭니다. 이 제품은 -51°C ~ 160°C(-60°F ~ 320°F) 범위 내에서 효과적으로 작동하는 극한의 온도 환경에서 작동하도록 설계되었으며, 이러한 한계를 넘어서는 응용 분야에 사용할 수 있는 맞춤형 변환기가 있습니다. 당사의 로드 셀은 1.5mV/V, 2mV/V, 15mV/V, 20mV/V 및 1mV/V/gm을 포함한 다양한 출력 옵션을 제공하므로 광범위한 시스템과 호환됩니다. 또한 원활한 데이터 전송 및 통신을 위해 통합 온보드 증폭(0V ~ 5V 또는 4mA ~ 20mA)과 RS-232 및 RS-485와 같은 디지털 출력을 제공합니다. 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 당사는 수중 및 수중 케이블 연결과 같은 광범위한 커넥터 유형과 함께 미니어처 및 초소형 모델을 포함한 다양한 크기의 로드 셀을 제공합니다.

    당사의 견고하고 매우 정확한 소형 및 초소형 로드 셀은 공간이 제한된 열악한 환경에서 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 이러한 로드 셀은 인장, 압축 및 결합된 인장/압축 응용 분야에 이상적이며 제한되거나 까다로운 조건에서 정확한 측정을 제공합니다. 당사의 소형 로드 셀은 50g ~ 30,000lb의 하중 범위에서 사용할 수 있으며 다양한 작동 요구 사항에 맞는 다양한 폼 팩터로 0.15%의 정확도를 유지합니다.

    로드셀
    Refine By
    Clear