/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.
    리미트 스위치
    리미트 스위치

    리미트 스위치

    다양한 액추에이터, 전기 사양, 종단, 회로 및 밀봉 등급으로 제공되는 Honeywell 마이크로 스위치 리미트 스위치는 뛰어난 유연성과 성능을 제공합니다.

    다양한 액추에이터, 전기 사양, 종단, 회로 및 밀봉 등급으로 제공되는 Honeywell 마이크로 스위치 리미트 스위치는 뛰어난 유연성과 성능을 제공합니다. 내구성이 뛰어난 인클로저에 장착된 이 정밀 스냅액션 스위치는 물리적 접촉이 허용되는 곳에서 유무를 감지하도록 설계되었습니다. 다양한 제품 선택을 통해 당사의 리미트 스위치는 산업 기계에 대해 엄격한 테스트를 거쳐 최고의 신뢰성과 성능을 보장합니다. Honeywell 마이크로 스위치 헤비듀티 리미트 스위치(HDLS 시리즈)는 장비, 극한 온도, 먼지, 물 튀김, 냉각수 및/또는 장비의 충격이나 진동에 노출될 수 있는 까다로운 실내 및/또는 실외 환경의 다양한 응용 분야에 이상적입니다. 호스로 향하는 물. 마이크로 스위치 글로벌 스위치(GLS 시리즈)는 전 세계적으로 인정되는 IEC 표준을 충족합니다. 이러한 내구성과 신뢰성이 뛰어난 스위치는 다양한 산업 응용 분야에 적합합니다. 견고하고 잘 밀봉된 구조는 실내 및 실외 응용 분야 모두에 매우 적합합니다. Honeywell 중형(NGC, LS, SZL 시리즈)은 견고한 하우징 리미트 스위치가 필요한 광범위한 응용 분야에 사용할 수 있는 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이들 제품은 까다로운 응용 분야에서 오랫동안 성공적인 성능을 발휘해 왔습니다. 소형 패키지에서 뛰어난 성능을 원하는 Honeywell 마이크로 스위치 914CE 및 E6/V6 리미트 스위치는 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있는 견고하고 밀봉된 하우징에서 정밀 감지 기능을 제공합니다.

    리미트 스위치
    Refine By
    Clear