/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.
    컨트롤 및 표시기
    컨트롤 및 표시기

    컨트롤 및 표시기

    Honeywell 시간 측정기, 방향 지시등, 시프터, 비상 정지 스위치 등은 다기능 전기/전자 기계 제어가 필요한 대부분의 응용 분야에서 활용될 수 있습니다.

    시간 측정기, 시프터, 방향 지시등, 비상 정지(e-stop) 스위치 등을 포함한 Honeywell의 운전자 제어 솔루션은 다양한 전기 및 전기 기계 작동이 필요한 광범위한 응용 분야의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이러한 제어 장치는 다양한 환경에서 정밀한 제어 및 모니터링을 가능하게 하는 포괄적인 기능 배열을 제공합니다.신뢰성을 염두에 두고 설계된 Honeywell의 제어 및 스위치 기능에는 슬라이딩, 토글 및 버튼 결합 메커니즘이 포함되어 있어 직관적이고 반응성이 뛰어난 작동이 가능합니다. 또한 제어 장치는 강력한 환경 보호 기능을 갖추고 제작되어 가혹하거나 까다로운 조건에서도 내구성을 보장합니다.

    주요 기능에는 정밀한 기계 및 차량 작동을 위한 고급 방향 및 속도 제어, 장비 사용의 정확한 추적을 위한 통합 시간 측정기, 배선 및 연결을 간소화하는 성형 터미널 어레이가 포함됩니다. 표시등 패널은 작동 상태 및 진단에 대한 즉각적이고 명확한 시각적 피드백을 제공하여 사용자 안전과 효율성을 향상시킵니다. 산업 자동화, 운송 시스템 또는 복잡한 기계 등 어떤 경우에도 Honeywell의 운전자 제어 장치는 특정 응용 분야 요구 사항에 맞는 고도로 맞춤화 가능하고 내구성이 뛰어난 솔루션을 제공합니다.

    컨트롤 및 표시기

    Product Finder

    Start your search with category name, product name, part number, etc.