/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.
    압력 센서
    압력 센서

    압력 센서

    Honeywell은 견고한 압력 센서 및 보드 장착 압력 센서를 포함하여 광범위한 압력 제품을 제공합니다.

    Honeywell은 견고한 압력 센서 및 보드 장착 압력 센서를 포함하여 광범위한 압력 제품을 제공합니다. 당사의 견고한 압력 센서는 완벽한 증폭 및 보상 압력 측정 솔루션입니다. 포트, 커넥터, 출력 및 압력 범위를 선택하여 센서를 응용 분야의 요구 사항에 맞게 구성할 수 있습니다. 가장 가혹한 환경에서 사용할 수 있도록 다양한 매체에 대한 내성을 갖도록 설계되었습니다. 잠재적인 응용 분야에는 공기 압축기, 일반 시스템 및 공장 자동화, 펌프, 밸브 및 유체 압력, 운송(중장비 및 대체 연료 차량) 시스템 공압 및 유압 장치가 포함됩니다. 당사는 보드 장착형, 미세 구조, 압력 센서 솔루션을 보유하고 있습니다. 당사의 감지 요소 설계는 화학적으로 에칭된 실리콘 다이어프램에 있는 4개의 압전 저항으로 구성됩니다. 압력 변화로 인해 다이어프램과 매립 저항기에 변형이 발생합니다. 저항 값은 적용된 응력에 비례하여 변경되어 전기 출력을 생성합니다. 투석 장비, 혈액 분석, 원심융합, 산소 및 질소 가스 분배, HVAC 장치, 데이터 저장, 프로세스 제어, 산업 기계, 펌프 및 로봇 공학을 포함한 잠재적인 응용 분야에서 작동하는 당사 구성 요소를 찾을 수 있습니다.

    압력 센서

    Product Finder

    Start your search with category name, product name, part number, etc.