/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.
    가스 센서
    가스 센서

    가스 센서

    Honeywell 가스 센서는 400ppm ~ 2000ppm의 표준 범위, 최대 10000ppm의 확장 범위를 자랑합니다. 정확도는 ±40ppm ±3% 판독값, ±50ppm ±5% 판독값입니다.

    Honeywell은 개인 및 고정 생명 안전 시스템과 배출 모니터링에 사용되는 가스 센서의 설계 및 제조 분야에서 세계 시장을 선도하고 있습니다. Honeywell은 전문 가스 감지를 위한 Sensoric 제품군을 포함하여 다양한 응용 분야에서 28가지 가스를 감지하는 300개 이상의 제품을 갖춘 시장에서 가장 광범위한 가스 센서 중 하나를 공급합니다. 센서는 특정 용도에 맞게 다양한 형식으로 제공됩니다.

    가스 센서
    Refine By
    Clear