/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.
    전류 센서
    전류 센서

    전류 센서

    정확하고 빠른 응답으로 전력 관리를 지원합니다. 시리즈에는 조정 가능한 선형, 널 밸런스, 디지털 및 선형 전류 센서가 포함됩니다.

    과거, 미래, 현재의 우수성. Honeywell은 교류(ac) 또는 직류(dc) 전류를 모니터링하기 위한 다양한 전류 센서를 제공합니다. 수백 밀리암페어를 감지하는 디지털 출력 감지기부터 1,000암페어 이상을 모니터링하는 선형 센서까지 당사의 포괄적인 라인은 저렴한 비용으로 우수한 성능을 제공합니다. 숙련된 제공업체에서 기대할 수 있는 이점은 다음과 같습니다. 수십 년간의 엔지니어링 전문 기술스루홀 설계빠른 응답 시간입력으로부터 출력 전압 절연최소 에너지 손실조정 가능한 성능 및 내장된 온도 보상으로 신뢰성 향상

    전류 센서
    Refine By
    Clear