/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.
    중앙 구성 요소
    중앙 구성 요소

    중앙 구성 요소

    ILC의 추적 및 위치 추정 시스템 중앙 구성 요소에는 트랜스폰더를 안전하게 3차원으로 감지하기 위해 반경 최대 6m까지 범위를 조정할 수 있는 능동 트랜스폰더 시스템이 포함됩니다.

    ILC의 추적 및 위치 파악 시스템은 다양한 환경에서 최적의 성능을 발휘하도록 설계된 고급 액티브 트랜스폰더 시스템을 포함한 중앙 구성 요소를 특징으로 합니다. 이 시스템은 최대 6m의 조정 가능한 감지 범위를 제공하여 트랜스폰더의 정확한 3차원 추적을 보장합니다. 이 기능을 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 모니터링이 가능하여 지정된 영역 내에서 개인이나 물체를 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 조정 가능한 범위의 유연성은 사용성을 향상시키고 다양한 설정 및 요구 사항에 적응하는 동시에 감지 및 위치 파악에서 높은 수준의 정확도를 유지합니다.

    중앙 구성 요소
    Refine By
    Clear