/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 현재 해당 지역의 전역 검색 기능에 일시적인 문제가 발생하고 있습니다. "United States - English" 지역을 선택하여 검색을 계속해 주세요.
    모바일 유닛
    모바일 유닛

    모바일 유닛

    Intelligent Life Care(ILC)는 환자 의사소통 시스템을 위한 모바일 장치를 제공합니다. 이 장치는 항균 보호 기능이 있는 내구성 있는 DECT 단말 장치, IP65 등급의 방진 및 방수 기능, 긴 배터리 수명, 고품질 컬러 디스플레이를 갖추고 있습니다.

    Intelligent Life Care(ILC)는 환자 커뮤니케이션 시스템의 일부로 모바일 장치를 제공하며, 의료 시설에서 사용하도록 특별히 설계된 견고한 DECT 엔드 디바이스를 특징으로 합니다. 이 장치는 고무 개스킷으로 둘러싼 충격 방지 하우징을 자랑하며, 살균제에 강한 항균 표면이 장착되어 있습니다. IP65 등급의 방진 및 방수 기능을 갖추고 있어 일상적인 사용의 혹독한 환경을 견딜 수 있도록 제작되었습니다. 장시간 통화 및 대기 시간을 위해 설계된 이 모바일 장치는 긴 근무 시간 동안 의료 전문가를 지원합니다. DECT/GAP 표준을 준수하여 무선 전화 통화를 용이하게 하고 통화, 알람, 기술 경고 및 오류를 포함한 시스템 메시지에 대한 데이터 신호를 전송합니다. 수신 메시지는 고품질 컬러 화면에 표시되고 사전 정의된 우선 순위 수준에 따라 음향 알림이 함께 제공되어 중요한 정보가 신속하고 효과적으로 전달됩니다.

    모바일 유닛
    Refine By
    Clear