/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.
    독립형 호출 시스템
    독립형 호출 시스템

    독립형 호출 시스템

    당사의 독립형 호출 시스템은 개별 환자 안전 호출 시스템을 생성하는 구성 요소로 구성됩니다. 코드, LED 램프, 커버 플레이트, 버튼, 디스플레이, 송신기 등이 포함됩니다.

    Honeywell ILC 독립형 호출 시스템은 완전하고 안정적인 환자 안전 호출 시스템을 구축하도록 설계되어 다양한 의료 환경에 대한 올인원 솔루션을 제공합니다. 이러한 시스템은 다양한 구성 요소로 구성되어 있어 시설에서 특정 요구 사항에 맞게 설정을 맞춤화할 수 있습니다. 주요 구성 요소는 다음과 같습니다. 환자가 침대에서 직원에게 쉽게 신호를 보낼 수 있는 호출 코드, 간병인에게 시각적 경고를 제공하여 신속한 응답 시간을 보장하는 LED 표시 램프, 시스템 요소를 보호하고 수용하는 내구성 있는 덮개판, 까다로운 환경에서 장기적인 안정성 보장 , 환자와 직원 모두를 위한 직관적인 버튼, 사용 편의성을 위한 단순화된 조작, 통화 상태와 위치를 명확하게 전달하는 시인성이 높은 디스플레이로 작업 흐름 효율성이 향상됩니다. 무선 송신기 및 수신기를 사용하면 광범위한 배선 없이 유연한 설치가 가능하므로 다양한 유형의 방이나 영역에 쉽게 배포할 수 있습니다.

    Honeywell의 ILC 독립형 시스템은 설치가 쉬울 뿐만 아니라 소규모 병원이든 대규모 병원이든 모든 치료 시설에 맞게 맞춤화할 수 있는 기능을 통해 비교할 수 없는 다양성을 제공합니다. 이러한 시스템은 환자와 직원 간의 신뢰할 수 있고 즉각적인 의사소통을 제공하고 응답 시간을 단축하며 치료의 질을 향상시켜 환자 안전을 향상시킵니다. 또한 시스템의 모듈식 특성으로 인해 향후 업그레이드 또는 확장이 가능하므로 시설이 최신 환자 안전 기술을 계속 갖추고 있도록 보장합니다. 병실의 침대 옆 통신, 화장실의 비상 경보, 공용 공간의 모니터링 등 Honeywell의 독립형 호출 시스템은 강력한 성능을 제공하여 보다 안전하고 대응력이 뛰어난 의료 환경에 기여합니다.

    독립형 호출 시스템
    Refine By
    Clear