/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.
    중앙 구성 요소
    중앙 구성 요소

    중앙 구성 요소

    Intelligent Life Care의 콜 시스템은 제어 장치, 인터페이스, 전원 공급 장치, 스위치, 카드, 릴레이, 감지기, 패널, 랙, 케이블, 기지국, 배터리, 모듈 등 중앙 구성 요소의 상호 연결로 구성됩니다.

    Intelligent Life Care의 콜 시스템은 완벽하게 함께 작동하도록 설계된 상호 연결된 중앙 구성 요소의 포괄적인 네트워크로 구성되어 있습니다. 이 복잡한 시스템에는 제어 장치, 인터페이스 카드, 전원 공급 장치, 스위치, BUS 카드, 릴레이, 오류 감지기 및 통신 인터페이스와 같은 다양한 필수 요소가 포함되어 있으며, 이 모든 요소가 원활한 작동과 안정성을 보장합니다.

    이 시스템은 사용자 친화적인 패널과 구성 요소를 수용하는 견고한 랙, 그리고 부품 간의 효과적인 통신을 용이하게 하는 고품질 케이블로 더욱 강화됩니다. 또한 기지국과 배터리는 필수적인 지원 및 백업을 제공하여 중요한 상황에서 중단 없는 기능을 보장합니다. 모듈도 시스템에 통합되어 특정 요구 사항을 충족하는 사용자 정의 기능을 제공합니다. 이러한 구성 요소를 함께 사용하면 통신을 향상시키고, 알림을 간소화하고, 궁극적으로 의료 환경에서 환자 치료와 안전을 개선하는 강력하고 효율적인 콜 시스템이 만들어집니다.

    중앙 구성 요소
    Refine By
    Clear