/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.
    구조용 비상 기어
    구조용 비상 기어

    구조용 비상 기어

    NFPA 1971 인증을 받은 소방관용 Turnout Gear입니다.

    Honeywell Morning Pride® TAILS™는 고급 패터닝 기술을 사용하여 재설계되어 더 나은 핏과 새로운 기능을 제공하고 더 넓은 범위의 동작과 보호를 허용합니다. 새로운 Honeywell Morning Pride® TAILS™에는 새로운 인체공학적 및 안전 개선 사항이 추가되었습니다. 새로운 Morning Pride® TAILS™는 여러분이 착용하고 있는 오리지널의 고전적인 기능과 이점을 유지하면서도 더 나은 핏과 새로운 기능을 제공하고 더 넓은 범위의 동작과 보호를 허용하도록 재설계되었습니다. 이제 크고 작은 구조대원을 포함한 모든 소방관은 화재 현장에서 더 큰 편안함, 이동성 및 안전성을 기대할 수 있습니다. Morning Pride® TAILS™ 시스템은 고급 패턴 엔지니어링과 감소된 무게를 결합하여 더 나은 동작 범위, 향상된 보호 및 향상된 환기 기능을 제공합니다. 코트 앞면의 과도한 오버랩을 전략적으로 줄이고 뒷면에 ​​길이를 추가함으로써 TAILS™ 시스템은 앞면의 이동성을 크게 향상시키고 뒷면의 보호를 극대화합니다. 탁월한 신뢰성에는 탁월한 성능이 따릅니다. 유명한 TAILS 시스템은 최첨단 기능, 다양한 사용자 정의 및 견고한 보호 기능으로 신뢰받는 설계 안전의 선구자입니다. 최초 대응자의 첫 번째 선택은 이동성과 안전성을 높이기 위해 편안함, 핏, 인체공학성을 높이는 엄격한 설계 엔지니어링을 통해 그 어느 때보다 좋아졌습니다.

    구조용 비상 기어
    Refine By
    Clear