/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.
    응급 구조원 부츠
    응급 구조원 부츠

    응급 구조원 부츠

    탄력성과 편안함을 위해 제작된 Honeywell 응급 구조대 부츠는 난연성 소재와 가볍고 내구성이 뛰어난 디자인을 특징으로 하여 긴급 상황에서 응급 구조원에게 최대한의 보호를 제공합니다.

    모든 단계가 중요할 때. 비교할 수 없는 보호와 편안함을 제공하는 Honeywell의 응급 구조대 부츠를 믿으십시오. 최고의 안전 표준을 충족하도록 설계된 이 부츠는 펑크, 미끄러짐 및 감전으로부터 고급 보호 기능을 제공합니다. 내구성이 뛰어난 소재로 제작되어 가장 가혹한 조건을 견디며 수명과 신뢰성을 보장합니다. 가벼운 디자인으로 피로를 줄여주며, 미끄럼 방지 밑창은 다양한 표면에서 탁월한 접지력을 제공하여 모든 상황에서 안정감을 유지해줍니다. 최초 대응자를 염두에 두고 디자인된 이 부츠는 쿠셔닝이 있는 안창과 통기성이 뛰어난 안감이 특징으로 장시간 근무 중에도 편안함을 극대화합니다. 방수 및 내열 기능이 있어 극한 요소로부터 보호되므로 소방 및 고위험 환경에 이상적입니다. 반사 요소는 저조도 조건에서 가시성을 향상시켜 안전성을 한층 더 높여줍니다. Honeywell의 First Responder Boots는 모든 걸음이 중요할 때 신뢰할 수 있는 파트너입니다.

    응급 구조원 부츠
    Refine By
    Clear