/content/sps/kr/ko/search-results.html
    Important Notice: 이 사이트는 5월 17일 일요일 오전 1:00 EST부터 오전 11:00 EST까지(5월 17일 일요일 05:00 UTC부터 15:00 PM UTC까지) 예정된 유지 관리가 진행됩니다. 이 기간 동안의 양해에 감사드립니다.
    개인 추락 제한기
    개인 추락 제한기

    개인 추락 제한기

    신속한 추락 저지를 위해 설계된 소형 다용도 개인 추락 제한 장치는 다양한 고소 작업 시나리오에서 자유로운 움직임과 안정적인 보호 기능을 제공합니다.

    이동할 수 있는 자유, 보호할 수 있는 힘. PFL(개인 추락 제한 장치)은 최첨단 추락 방지 기술을 대표하며 작업자에게 이동성과 보안이라는 두 가지 이점을 제공합니다. 당사의 PFL 제품군은 다양한 작업 환경에서 최대한의 움직임의 자유를 허용하면서 즉각적인 추락 방지 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 소형 장치는 작업자가 움직일 때 자동으로 수축 및 확장되므로 생명줄이 과도하게 느슨해질 필요가 없습니다. 추락 시 당사의 PFL은 신속하게 반응하여 인치 단위로 추락을 멈추는 제동 메커니즘을 사용하여 부상 위험을 크게 줄입니다. 내구성을 염두에 두고 제작된 당사의 PFL은 하루 종일 착용해도 가볍고 편안함을 유지하면서 가혹한 작업 조건을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 작업자의 역동적인 요구에 부응하는 추락 방지 솔루션을 위해 PFL을 선택하십시오.

    개인 추락 제한기
    Refine By
    Clear