/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    standalone call systems

    Kit récepteur radio 868 MHz avec émetteur radio sans fil

    Kit de récepteur radio de haute qualité 868 MHz avec émetteur radio sans fil et bouton d'appel rouge dans un boîtier IP 68.

    Aperçu

    Part-No.: 73310F2

    Kit de récepteur radio de haute qualité 868 MHz avec émetteur radio sans fil et bouton d'appel rouge dans un boîtier IP 68. Emetteur radio pouvant être porté en bracelet ou en pendentif avec une cordelette anti-étranglement. L’information envoyée par le médaillon inclut la transmission de l'information du statut de la batterie au récepteur de destination. Lors du déclenchement d'appel un voyant de confirmation de réception s’affiche.L'émetteur radio est équipé d'une sortie à contact sec, adaptable aux installations d’appel infirmière. Equipé de voyants de statut LED pour l'affichage de fonctionnement ainsi que pour l'affichage des accusés de réception de messages envoyés. L'alimentation de l'émet teur radio se fait via la prise 7 pôles. Répartition très facile jusqu'à 8 unités vers le récepteur sans fil.

    Contenu de la livraison

    Récepteur radio, émetteur radio sans fil, bracelet élasthane et lanière de cou