/content/sps/ca/fr/search-results.html

    standalone call systems

    Tapis de pression avec contact câblé

    Tapis sensoriel sensible à la pression en version lourde et autoportante.

    Aperçu
    Tapis sensoriel sensible à la pression en version lourde et autoportante. Particulièrement adapté à une utilisation devant le lit du patient. Protection contre les trébuchement grâce aux bords biseautés.Peut être nettoyé avec un chiffon humide et désinfecté. Avec câble de raccordement de 4 m et connecteur à 7 pôles pour les unités d'appel du système d'appel malade Ackermann. Peut être configuré en mode à ouverture ou à fermeture.