/content/sps/ca/fr/search-results.html

    standalone call systems

    MODULE I/O (6+6) SUR IP POE

    Module IP Ethernet avec 6 entrées numériques à contacts mouillés isolés et 6 sorties à relais électromécaniques.

    Aperçu

    Part-No.: 790P667

    Module IP Ethernet avec 6 entrées numériques à contacts mouillés isolés et 6 sorties à relais électromécaniques. Associé au CMS, il offre des entrées réparties venant d'un périphérique extérieur et sert à contrôler des périphériques extérieurs en situation d'urgence (arrêter une machine, ouvrir une porte ou déclencher une sirène lorsqu'une situation d'alarme est déclenchée). Il permet de connecter des entrées ou sorties d'un emplacement distant et d'envoyer les données au CMS par réseau IP. De plus, tous les canaux d'entrée numérique prennent en charge une entrée de compteur. Le module I/O sur IP est alimenté par PoE (802.3af) ou par une alimentation continue indépendante (non incluse).

    Ce module requiert une licence ModBus CMS correspondante dans le CMS pour fonctionner.

    Caractéristiques
    • Protocole ModBus TCP/UDP
    • 6 canaux d'entrée à contacts mouillés isolés (dissipation, source)
    • 6 sorties à relais de puissance NOC (forme A)
    • 4 LED d'état
    • Double alimentation : PoE ou externe 12 à 48 Vcc (adaptateur CA/CC non inclus)
    • Configuration en ligne
    • Protection contre les surtensions
    • Connecteurs à vis pour une installation sûre
    • Ethernet : 10/100 Mb/s ; port RJ45
    • Protocoles : protocoles Modbus TCP et UDP
    • Alimentation : PoE (conforme IEEE 802.3af, Classe 1) ou 12 à 48 Vcc, max. 2,9 W par bornier
    • Entrées numériques : 6 canaux d'entrée à contacts mouillés isolés (dissipation, source) ; logique numérique « 0 » : 0 à 4 Vcc / Logique numérique « 1 » : 10 à 50 Vcc
    • Sorties numériques : 6 canaux de sortie à relais de puissance (NOC) : max. 250 Vca/5 A ou 30 Vcc/5 A.
    Information additionnelle

    Requiert l'installation préalable d'une licence d'instance ModBus CMS (réf. 790P61D / 790P61E).

    Accessoires

    583487 Cordon de raccordement STP, 2 m. jaune Cat5E

    Caractéristiques

    Fonctions

    • Couleur
      • gris

    Operating Characteristics

    • Températures de stockage
      • -25 °C ... 75 °C

    Dimensions & Weight

    • Poids
      • env. 200 g
    • Dimensions
      • L: 72 mm  H: 123 mm  P: 35 mm

    Technical Specifications

    • Montage
      • Rail DIN ou montage mural

    Fonctions

    • Couleur
      • gris

    Operating Characteristics

    • Températures de stockage
      • -25 °C ... 75 °C

    Dimensions & Weight

    • Poids
      • env. 200 g
    • Dimensions
      • L: 72 mm  H: 123 mm  P: 35 mm

    Technical Specifications

    • Montage
      • Rail DIN ou montage mural
    • Couleur : gris
    • Températures de stockage : -25 °C ... 75 °C
    • Poids : env. 200 g
    • Montage : Rail DIN ou montage mural
    • Dimensions : L: 72 mm  H: 123 mm  P: 35 mm
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list