standalone call systems
MODULE SUR IP POUR ESPA
Le module série sur IP est un port série étendu pour le CMS.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part-No.: 790P665
Le module série sur IP est un port série étendu pour le CMS. Il peut servir de port série distant pour que les interfaces ESPA 4.4.4 communiquent avec le CMS sur un réseau local. Le module série sur IP envoie les données reçues sur le port série sur le réseau de données TCP/IP géré par le CMS. Le module série sur IP est alimenté par PoE (802.3af) ou par une alimentation continue indépendante (non incluse).
Chaque module série sur IP requiert une licence correspondante dans le CMS pour fonctionner.
Caractéristiques
- Protocole ESPA 4.4.4 sur IP
- Alimentation double: PoE ou externe 12 à 48 Vcc (adaptateur CA/CC non inclus)
- Configuration en ligne
- Protection contre les surtensions sur l'alimentation et les ports série et Ethernet
- Connecteurs à vis pour une installation sûre
- Ethernet : 10/100 Mb/s ; connecteur RJ45
- Série : RS-232/422/485 ; connecteur DB9 (mâle)
- Alimentation : PoE (conforme IEEE 802.3af, 48 Vcc/ 180 mA) ou 12 à 48 Vcc (125 mA @ 12 Vcc)
Accessoires
583487 Cordon de raccordement STP, 2 m. jaune Cat5E
7608944 Câble série RS232 (simulateur de modem)
Dimensions & Weight
- Poids
- env. 300 g
- Dimensions
- L: 100 mm H: 111 mm P: 26 mm
Operating Characteristics
- Températures de stockage
- 0 °C ... 60 °C
Technical Specifications
- Montage
- Montage mural
Dimensions & Weight
- Poids
- env. 300 g
- Dimensions
- L: 100 mm H: 111 mm P: 26 mm
Operating Characteristics
- Températures de stockage
- 0 °C ... 60 °C
Technical Specifications
- Montage
- Montage mural
- Poids : env. 300 g
- Températures de stockage : 0 °C ... 60 °C
- Dimensions : L: 100 mm H: 111 mm P: 26 mm
- Montage : Montage mural
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter