standalone call systems
Émetteur-récepteur radio A-TRAX IP
Émetteur-récepteur d’alarme IP qui reçoit et confirme les alarmes des transmetteurs sans fil portables Systevo Call Wireless.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part-No.: 790P661
Émetteur-récepteur d’alarme IP qui reçoit et confirme les alarmes des transmetteurs sans fil portables Systevo Call Wireless. L'A-TRAX-IP est relié par Ethernet au CMS pour une transmission directe des alarmes et messages aux autres périphériques du système. L’A-TRAX-IP est alimenté par PoE (802.3af) ou par une alimentation indépendante (non incluse). L’A-TRAX-IP fonctionne sur la fréquence 869,250 MHz qui fait partie des fréquences réservées aux alarmes sociales par l’Union Européenne.
Caractéristiques
- Solution idéale pour les environnements IP, solution orientée vers le futur
- Configuration individuelle en ligne
- 15 unités maximum
- Double alimentation : PoE ou alimentation externe 7,5 Vcc (adaptateur CA/CC non inclus)
- Ethernet : 10/100 Mb/s ; port RJ45
- Alimentation : PoE (conforme IEEE 802.3af, Classe 2, 3,84 à 6,49 W, Mode A & B) ou 7,5 Vcc / 0,45 A
- Bande passante : 25 kHz
Information additionnelle
Incompatible avec le modèle A-TRAX précédent
Dimensions & Weight
- Poids
- env. 120 g
- Dimensions
- L: 110 mm H: 113 mm P: 32 mm
Operating Characteristics
- Températures de stockage
- 5 °C ... 55 °C
Electrical Specifications
- Consommation électrique
- 5 W max.
Technical Specifications
- Fréquence
- 869,2 MHz Catégorie 1 (Alarmes sociales) ; 869,4 MHz (test radio)
- Montage
- Montage mural
Dimensions & Weight
- Poids
- env. 120 g
- Dimensions
- L: 110 mm H: 113 mm P: 32 mm
Operating Characteristics
- Températures de stockage
- 5 °C ... 55 °C
Electrical Specifications
- Consommation électrique
- 5 W max.
Technical Specifications
- Fréquence
- 869,2 MHz Catégorie 1 (Alarmes sociales) ; 869,4 MHz (test radio)
- Montage
- Montage mural
- Poids : env. 120 g
- Températures de stockage : 5 °C ... 55 °C
- Consommation électrique : 5 W max.
- Fréquence : 869,2 MHz Catégorie 1 (Alarmes sociales) ; 869,4 MHz (test radio)
- Dimensions : L: 110 mm H: 113 mm P: 32 mm
- Montage : Montage mural
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter