/content/sps/ca/fr/search-results.html

    standalone call systems

    Module I/O radio

    L'A-Call AIO est un module I/O sans fil de notre gamme A-Call.

    Aperçu

    Part-No.: 790P645

    L'A-Call AIO est un module I/O sans fil de notre gamme A-Call. L'appareil est connecté à des périphériques filaires tiers pour envoyer des alarmes sans fil au système A4U. L'A4U AIO a deux entrées et deux sorties filaires qui peuvent être contrôlées séparément.

    Sécurité : Pour garantir le fonctionnement de l'appareil, l'A-Call AIO offre des fonctionnalités d'alarme « test de radio » et d'alarme « batterie faible ».

    Certifications : L'A-Call AIO utilise la fréquence recommandée par l'Union Européenne pour les alarmes sociales. Ceci permet de minimiser les risques d'interférence.

    Caractéristiques
    • Communication radio bidirectionnelle
    • Fréquence spécifique aux alarmes sociales recommandée par l'Union Européenne
    • Alarme de batterie faible
    • 1 LED d'état
    • 2 entrées (contacts sans potentiel)
    • 2 sorties (configurables NOC/NCC)
    • 1 tirette d'appel orange
    • Certifications radio : EN 300 550-1, EN 300 220-3
    • Certifications CEM : EN 301 489-3
    • Certifications LVD : EN 60950-1
    • Alimentation : Alimenté par 24 Vcc ou 2 piles AAA
    • Charge de contact : 30 Vcc max., 250 mA
    • Durée de vie des piles : env. 5 ans (à raison d'une alarme test radio + 4 alarmes par jour)
    Accessoires

    790P64A Support de montage