/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    standalone call systems

    Bouton d'appel radio

    L'A-Call Alert est un point d'alarme sans fil de notre gamme A-Call.

    Aperçu

    Part-No.: 790P642

    L'A-Call Alert est un point d'alarme sans fil de notre gamme A-Call. Ce modèle est prévu pour servir de point d'alarme sans fil dans les cas où des boutons fixes sont requis sans câblage. L'appareil comporte un seul bouton rouge. L'appareil a deux entrées et deux sorties filaires qui peuvent être contrôlées séparément.

    Sécurité : Pour garantir le fonctionnement de l'appareil, l'A-Call Alert offre des fonctionnalités d'alarme « test de radio » et d'alarme « batterie faible ».

    Certifications : L'A-Call Alert utilise la fréquence recommandée par l'Union Européenne pour les alarmes sociales. Ceci permet de minimiser les risques d'interférence.

    Caractéristiques
    • Communication radio bidirectionnelle
    • Fréquence spécifique aux alarmes sociales recommandée par l'Union Européenne
    • Alarme de batterie faible
    • 1 bouton rouge
    • 3 LED d'état
    • 2 entrées (contacts sans potentiel)
    • 2 sorties (configurables NOC/NCC)
    • Certifications radio : EN 300 550-1, EN 300 220-3
    • Certifications CEM : EN 301 489-3
    • Certifications LVD : EN 60950-1
    • Alimentation : Alimenté par 24 Vcc ou 2 piles AAA
    • Charge de contact : 30 Vcc max., 250 mA
    • Durée de vie des piles : env. 5 ans (à raison d'une alarme test radio + 4 alarmes par jour)
    Accessoires

    790P64A Support de montage