/content/sps/ca/fr/search-results.html

    standalone call systems

    Antenne ferrite A-FA

    Antenne ferrite qui s'utilise avec une borne A-RFID pour transmettre le code ID de position et identifier des portes de sortie ou un point précis d'un couloir. L'A-FA est directement reliée à la borne A-RFID.

    Aperçu

    Part-No.: 790P633

    Antenne ferrite qui s'utilise avec une borne A-RFID pour transmettre le code ID de position et identifier des portes de sortie ou un point précis d'un couloir. L'A-FA est directement reliée à la borne A-RFID.

    Caractéristiques
    • Couverture radio : 1 à 2 m (configurable depuis l'A-RFID)
    • Alimenté par l'A-RFID
    Accessoires

    790P635B Protection anti-vandale pour l'antenne ferrite

    Caractéristiques

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 213 mm  H: 23 mm  P: 22 mm

    Technical Specifications

    • Montage
      • Montage mural. Vertical ou horizontal

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 213 mm  H: 23 mm  P: 22 mm

    Technical Specifications

    • Montage
      • Montage mural. Vertical ou horizontal
    • Dimensions : L: 213 mm  H: 23 mm  P: 22 mm
    • Montage : Montage mural. Vertical ou horizontal
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list