/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    standalone call systems

    Licence Modbus CMS (comprend une licence de module)

    Une licence d'instance Modbus permet aux périphériques Modbus connectés d'envoyer des données à un CMS sur un réseau local TCP/IP grâce au protocole Modbus TCP/IP.

    Aperçu

    Part-No.: 790P61D

    Une licence d'instance Modbus permet aux périphériques Modbus connectés d'envoyer des données à un CMS sur un réseau local TCP/IP grâce au protocole Modbus TCP/IP. Le nombre de modules connectés à une instance Modbus est limité par le nombre de licences disponibles. Une instance Modbus peut se connecter à 15 modules maximum.

    Une licence d'instance Modbus inclut une licence pour un module Modbus et peut être complétée par des licences de module supplémentaires (15 maximum).

    Accessoires

    790P61E Licence de module Modbus CMS supplémentaire