/content/sps/ca/fr/search-results.html

    software licenses

    Licence  pour l'interface du système Systevo avec le plan de soins

    Interface pour l'intégration des logiciels de plan de soins existants avec le système Systevo Call Ackermann.

    Aperçu

    Part-No.: 79SW450

    Interface pour l'intégration des logiciels de plan de soins existants avec le système Systevo Call Ackermann, permettant la gestion des tâches de soins directement dans la chambre du patient/résident, assurant ainsi une documentation correcte des activités et soutenant de manière adéquate les processus de soins quotidiens.
    Cette intégration permet une synchronisation automatique avec le planificateur de soins et de tâches en mode bidirectionnel. En utilisant le terminal de chambre Systevo Touch IP dans la chambre du patient, le personnel utilise une carte RFID ou un code PIN pour une authentification sécurisée, conformément aux spécifications du RGPD, et accède à la liste des tâches ou activités prévues pour le patient dans la chambre (ou même aux tâches assignées à la chambre, ex. nettoyage de la chambre ou changement des draps, ...), et évalue si le soignant est autorisé à effectuer ces activités ou non.
    Le personnel autorisé peut enregistrer les activités exécutées directement sur le terminal tactile de la chambre, ainsi qu'entrer des valeurs liées aux tâches de surveillance ou de contrôle du patient (température, pression sanguine, poids du patient, etc...). De même, il est également possible d'ajouter d'autres tâches ou activités non planifiées.
    Les informations saisies via le terminal tactile de la chambre sont automatiquement synchronisées et exportées vers le planificateur de soins et de tâches pour un enregistrement immédiat, ainsi que l'identification du soignant qui a effectué ces activités.
    La saisie des informations directement sur le terminal de chambre Systevo Touch IP réduit le temps de déplacement du personnel, optimise la productivité et fournit un flux d'informations efficace concernant les tâches de soins, tout en minimisant le risque d'erreurs sur les dossiers médicaux des patients/résidents.

    Caractéristiques

    Licence au niveau du système pour les fonctionnalités suivantes :
    - Activation de la connexion et de la synchronisation des données avec le logiciel du plan de soins existant du centre.
    - Fonctionne comme une passerelle de données entre le logiciel du plan de soins et les terminaux de chambre capables de représenter ces informations (aucune donnée du patient n'est stockée dans le système, afin de respecter les règles du RGPD).
    - Offre la possibilité de gérer les tâches de soins directement dans la chambre du patient/résident.
    - Permet de gérer l'identification des soignants, ainsi que d'évaluer leur autorisation à enregistrer une tâche spécifique, selon les profils définis dans le logiciel du plan de soins.
    - Disponible sur le mode système hybride/IP/IP+.

    Information additionnelle

    Utilisation de la licence en conjonction avec les articles 765M440, 765M450 et 83MM450 à partir de la version V12.10 du système.
    Non disponible pour le mode de travail Databus
    La disponibilité de l'interface avec le logiciel de plan de soins spécifique doit être confirmée à l'avance.
    Licence à durée limitée (1 an)