/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    software licenses

    System-Software release V12

    Interface pour l'intégration des logiciels de plan de soins existants avec le système Systevo Call Ackermann.

    Aperçu

    Interface pour l'intégration des logiciels de plan de soins existants avec le système Systevo Call Ackermann, permettant la gestion des tâches de soins directement dans la chambre du patient/résident, assurant ainsi une documentation correcte des activités et soutenant de manière adéquate les processus de soins quotidiens.

    Cette intégration permet une synchronisation automatique avec le planificateur de soins et de tâches en mode bidirectionnel. En utilisant le terminal de chambre Systevo Touch IP dans la chambre du patient, le personnel utilise une carte RFID ou un code PIN pour une authentification sécurisée, conformément aux spécifications du RGPD, et accède à la liste des tâches ou activités prévues pour le patient dans la chambre (ou même aux tâches assignées à la chambre, ex. nettoyage de la chambre ou changement des draps, ...), et évalue si le soignant est autorisé à effectuer ces activités ou non.

    Le personnel autorisé peut enregistrer les activités exécutées directement sur le terminal tactile de la chambre, ainsi qu'entrer des valeurs liées aux tâches de surveillance ou de contrôle du patient (température, pression sanguine, poids du patient, etc...). De même, il est également possible d'ajouter d'autres tâches ou activités non planifiées.

    Les informations saisies via le terminal tactile de la chambre sont automatiquement synchronisées et exportées vers le planificateur de soins et de tâches pour un enregistrement immédiat, ainsi que l'identification du soignant qui a effectué ces activités.

    La saisie des informations directement sur le terminal de chambre Systevo Touch IP réduit le temps de déplacement du personnel, optimise la productivité et fournit un flux d'informations efficace concernant les tâches de soins, tout en minimisant le risque d'erreurs sur les dossiers médicaux des patients/résidents.