/content/sps/ca/fr/search-results.html

    software licenses

    Licence logiciel du module de couplage d'un système externe sur ESPA-X

    Module de logiciel comme logiciel de base pour le raccordement d'un système de communication externe (par ex. WiFi/DECT) à la station de travail Systevo via ESPA-X (XML).

    Aperçu

    Part-No.: 83WE145

    Module de logiciel comme logiciel de base pour le raccordement d'un système de communication externe (par ex. WiFi/DECT) à la station de travail Systevo via ESPA-X (XML).

    Possibilité d'adaptation des réglages aux exigences spécifiques au projet de l'établissement de soins. Les messages d'appel de l'installation d'appel sont transmis selon la configuration au système raccordé et affichés par les périphériques configurés (par ex. téléphones WiFi/DECT). Droits d'administrateur nécessaires pour pouvoir adapter l'interface série à l'environnement système de l'installation d'appel, par exemple.

    Exigences :

    • Serveur d'appels système appel-infirmière avec interface Ethernet-LAN

    Caractéristiques
    • Logiciel pour l'installation sur MS Windows
    • Compatibilité : Système de réception de messages¹, avec interface de communication Ethernet-LAN (TCP-IP) et compatible avec le protocole de communication standard ESPA-X
    (¹) Confirmer avec le fabricant du système de réception des messages la compatibilité avec les fonctions disponibles, ainsi que le protocole de communication utilisé
    Information additionnelle

    Informations sur les systèmes tiers compatibles sur demande.

    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    83WE145
    Software Interface - ESPA-X
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-pic-honeywell-license-12
    83WE145
    Software Interface - ESPA-X
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-pic-honeywell-license-12