/content/sps/ca/fr/search-results.html

    software licenses

    Licence du système pour plus de 500 chambres

    La licence du système est requise pour le firmware V12.10 et supérieur, pour les systèmes avec plus de 500 chambres et des fonctions et caractéristiques supplémentaires décrites.

    Aperçu

    Part-No.: 79SW403

    La licence du système est requise pour le firmware V12.10 et supérieur, pour les systèmes avec plus de 500 chambres et des fonctions et caractéristiques supplémentaires décrites. La licence du système pour le système Systevo Call Ackermann est utilisée pour activer les paramètres associés du contrôleur de gestion des chambres et doit être installée sur le Systevo Control/Systevo Control IP+. La licence système est nécessaire pour télécharger la configuration du système.
    Fonctions :
    - Supporte plus de 500 chambres
    - Préparé pour VDE 0834-2016
    - Transfert d'appel acoustique dynamique (basé sur la liaison/concentration des zones active)
    - Accès aux nouvelles versions des mises à jour du micrologiciel.
    - Compatible avec les VLAN, etc.
    - Supporte plus de 500 terminaux de chambre IP
    - Phonie basé sur IP

    Caractéristiques

    - 1 x compte utilisateur inclus
    - Activation du firmware V12
    - Conformément à la norme DIN VDE 0834-1 : 2016-06
    - Attribution de la configuration de la chambre
    - Définition des fonctions et paramètres des chambres de résidents et des services
    - Configuration des types/groupes d'appels
    - Configuration des profils d'E/S pour la fonction d'appel et de présence. (unités d'appel, composants de signal)
    - Services librement configurables (concentrations)
    - Fonction renvoi d'appel dynamique (également utilisable pour les concentrations)
    - Attribution de concentrations temporisés
    - Sélection de groupes de types d'appels pour les services
    - Définition de la transmission ciblée de messages entre les groupes de Systevo Call Ackermann

    Information additionnelle

    Une seule licence du système peut être achetée par système.
    Le système ne peut être configuré sans une licence valide.
    La licence du système n'est pas supportée par les anciennes versions du firmware (< V12.10).
    Planification spécifique de l'équipement de contrôle au projet à partir de 500 chambres.

    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    79SW403
    Licence Système p plus de 500 chambres
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-pic-honeywell-license-12
    79SW403
    Licence Système p plus de 500 chambres
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-pic-honeywell-license-12