/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    patient room components

    Manipulateur Systevo Call Easy avec prise mini auto-éjectable codée L, IP67, cordon de 3m

    Systevo Call Easy est un combiné au design ergonomique et simple d’utilisation pour les patients et les résidents dans les établissements de soins.

    Aperçu

    Part-No.: 74163B7

    Systevo Call Easy est un combiné au design ergonomique et simple d’utilisation pour les patients et les résidents dans les établissements de soins.

    Équipé d'un gros bouton d'appel facilement reconnaissable et d’un point de pression sensible, pour une utilisation facile et un déclenchement d'appel en toute sécurité, et avec commandes domotiques (2 x sources de lumière).

    Conçu afin d'éviter le dépôt de bactéries ou d'éléments de saleté, et avec une surface facile à nettoyer et à désinfecter afin de remplir le plus haut degré d'hygiène.

    Matériaux anti-microbien pour la réduction des bactéries existantes et prévenir leur reproduction.

    Testé par les laboratoires d'hygiène et approuvé pour l'utilisation de désinfectants (alcools, aldéhydes, composés d'ammonium quaternaire).

    Manipulateur robuste entouré d'un revêtement en caoutchouc pour la protection contre les chocs et des manipulations en toute sécurité.

    Le frontal est équipé de touches de commande à code couleur (touches d'éclairage).

    Caractéristiques
    • Boîtier plastique en composé anti-microbien, coloré en blanc / gris
    • Touche d'appel frontal avec pictogramme et voyant lumineux à LED de tranquillisation / localisation conforme à VDE 0834
    • Les boutons sont colorés selon le fonctionnement, avec point de pression
    • Contrôle des sources de lumière
    • Version en IP67
    • Revêtement en caoutchouc environnant pour manipulation antichoc et sûre
    • Connecteur avec mini prise auto-éjectable codée L
    Propriétés des matériaux:
    • Composé plastique de haute qualité avec surface anti-microbienne pour la réduction de micro-organismes et inhiber la croissance des germes.
    • Bonnes propriétés mécaniques avec haute résistance aux utilisations quotidienne (fonctionnement, nettoyage, désinfection, chocs etc.).
    • Convient pour une utilisation dans les établissements de soins avec des exigences élevées pour l'hygiène, de stabilité, de longévité et de durabilité.
    • Composé plastique (PC + ABS-FR)
    • Résistant aux UV
    • Finition mate
    • Surface anti-microbienne
    • Résistance aux chocs
    • Résistance à la chaleur
    • Durabilité
    • Protection contre les flammes (classe de protection incendie V0)
    • Sans halogène
    Accessoires

    74160Z1 Clip de fixation pour Systevo Call Easy
    74160Z2 Support de fixation ou suspension mural du Systevo Call Easy
    74160Z3 Support mural pour Systevo Call Easy