patient room components
Unité de lit Systevo, prise magnétique auto-éjectable + prise DIN7, boutons appel/annulation
L'unité de lit Systevo sert à fournir les fonctions d'appel malade et de commande domotique appropriées sur le lit du patient ou du résident.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Part-No.: 73091A
L'unité de lit Systevo sert à fournir les fonctions d'appel malade et de commande domotique appropriées sur le lit du patient ou du résident.
Connexion d'un manipulateur multifonctions via la prise du système magnétique auto-éjectable. En dépassant la force de traction prédéfinie, la prise est automatiquement débranchée de l'unité de lit afin d'éviter tout dommage mécanique (unité de lit, câble).
Equipée d’un bouton d’appel facilement reconnaissable avec un point de pression sensible, pour une utilisation facile et un déclenchement d'appel en toute sécurité. Également équipée d’un bouton d’annulation d’appel (en mode de fonctionnement bus de données uniquement) ainsi qu’inhiber l'appel des poires ou des manipulateurs en cas de débranchement volontaire. Avec une prise DIN7 intégrée pour de manipulateur alternatif ou d'appareil autorisé pour déclenchement de l'appel.
Option: fonction phonie de lit, en combinaison avec un manipulateur de patient multifonctions, pour la communication avec le personnel soignant.
Contrôlée par un contrôleur de chambre supérieur (IP) via le bus de données (DBUS) ou une entrée d'appel (E / S), telle qu'un terminal de chambre ou un module électronique.
En mode bus de données: connexion d'une unité d'appel externe à l'entrée d'appel (E / S).
Les manipulateurs sont surveillés par les unités de lit conformément aux spécifications de VDE 0834 et en utilisant un bus de données interactif.
L'unité de lit est équipée de 2 sorties de contrôle permettant de gérer jusqu'à 2 sources de lumière.
Des licences de micrologiciel supplémentaires sont requises pour déployer des nouvelles fonctionnalités de l'appareil.
Caractéristiques
Composée par:
- 1 prise du système magnétique auto-éjectable pour la connexion d'un manipulateur multifonctions
- 1 prise DIN7
- 1 bouton d'appel (avec LED rouge)
- 1 bouton d'annulation (avec LED vert)
- L'isolement galvanique est requis pour contrôler les appareils tiers (conformément à la norme EN 60601.1.1)
Entrées / Sorties:
- Alimentation 24V DC
- Bus de données (DBUS)
- Entrée / Sortie d'appel (E/S)
- 2 sorties de commande domotique
- Entrée audio TV, isolation galvanique requise selon EN 60601.1.1
Caractéristiques:
- Déclenchement d'appel, annulation d'appel local (disponible via le bus de données - DBUS)
- Inhibition de l'appel des manipulateurs en cas de débranchement volontaire
- Fonction de contrôle pour 2 sources de lumière
- Fonction de contrôle pour l'appel malade
- Fonction système configurable (entrée)
- Bus de données et mode E/S
- Pour des systèmes NF
Contenu de la livraison
Unité de lit, bornes de raccordement
Accessoires
88885A3 Plaque de propreté pour unité de lit, prise magnétique et DIN7, boutons rouge et gris, désign Systevo Call
88885AC Bouton d'appel blanc pour montage sur unité médicale (25pcs)
Veuillez vous identifier pour accéder à plus de documents.
Une fois connecté, vous pourrez accéder à des documents supplémentaires pour votre compte.
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter
Filters
S'il te plaît connectez-vous pour voir les numéros de pièces disponibles à l'achat en fonction de votre compte Se connecter