/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    patient room components

    Unité de lit Systevo, prise DIN7, boutons appel/annulation

    L'unité de lit Systevo sert à fournir les fonctions d'appel malade et de commande domotique appropriées sur le lit du patient ou du résident.

    Aperçu

    Part-No.: 73091B

    L'unité de lit Systevo sert à fournir les fonctions d'appel malade et de commande domotique appropriées sur le lit du patient ou du résident.

    Connexion d'un manipulateur ou d'appareil autorisé pour déclenchement de l'appel via la prise DIN7.

    Equipée d’un bouton d’appel facilement reconnaissable avec un point de pression sensible, pour une utilisation facile et un déclenchement d'appel en toute sécurité. Également équipée d’un bouton d’annulation d’appel (en mode de fonctionnement bus de données uniquement) ainsi qu’inhiber l'appel des poires ou des manipulateurs en cas de débranchement volontaire.

    Option: fonction phonie de lit, en combinaison avec un manipulateur de patient multifonctions, pour la communication avec le personnel soignant.

    Contrôlée par un contrôleur de chambre supérieur (IP) via le bus de données (DBUS) ou une entrée d'appel (E / S), telle qu'un terminal de chambre ou un module électronique.

    En mode bus de données: connexion d'une unité d'appel externe à l'entrée d'appel (E / S).

    Les manipulateurs sont surveillés par les unités de lit conformément aux spécifications de VDE 0834.

    L'unité de lit est équipée de 2 sorties de contrôle permettant de gérer jusqu'à 2 sources de lumière.

    Des licences de micrologiciel supplémentaires sont requises pour déployer des nouvelles fonctionnalités de l'appareil.

    Caractéristiques

    Composée par:

    • 1 prise DIN7 pour la connexion d'un manipulateur
    • 1 bouton d'appel (avec LED rouge)
    • 1 bouton d'annulation (avec LED vert)
    • L'isolement galvanique est requis pour contrôler les appareils tiers (conformément à la norme EN 60601.1.1)

    Entrées / Sorties:

    • Alimentation 24V DC
    • Bus de données (DBUS)
    • Entrée / Sortie d'appel (E/S)
    • 2 sorties de commande domotique

    Caractéristiques:

    • Déclenchement d'appel, annulation d'appel local (disponible via le bus de données - DBUS)
    • Inhibition de l'appel des manipulateurs en cas de débranchement volontaire
    • Fonction de contrôle pour 2 sources de lumière
    • Fonction de contrôle pour l'appel malade
    • Fonction système configurable (entrée)
    • Bus de données et mode E/S
    • Pour des systèmes NF
    Contenu de la livraison

    Unité de lit, bornes de raccordement

    Accessoires

    88885B3 Plaque de propreté pour unité de lit, prise DIN7, boutons rouge et gris, désign Systevo Call

    88885AC Bouton d'appel blanc pour montage sur unité médicale (25pcs)