/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    patient room components

    Plaque de propreté pour unité de lit avec prise DIN7, boutons rouge et gris

    Plaque de propreté pour l'unité de lit avec de prise DIN 7.

    Aperçu

    Part-No.: 88885B3

    Plaque de propreté pour l'unité de lit avec de prise DIN 7.

    Equipée d'un bouton d'appel (rouge), un bouton d'annulation (gris) et d'une ouverture d'enfichage.

    Composé plastique de haute qualité avec surface anti-microbienne pour réduire la prolifération de micro-organismes et inhiber la croissance des germes.

    Bonnes propriétés mécaniques avec haute résistance aux utilisations quotidienne (fonctionnement, nettoyage, désinfection, chocs etc.).

    Convient pour une utilisation dans les établissements de soins avec des exigences élevées pour l'hygiène, de stabilité, de longévité et de durabilité.

    Caractéristiques

    Propriétés des matériaux:

    • Composé plastique (PC + ABS-FR)
    • Résistant aux UV, sans halogène
    • Surface anti-microbienne, finition mate
    • Résistance aux chocs, robustesse
    • Longévité, durabilité
    • Résistance à la chaleur, protection contre les flammes (classe de protection incendie V0)
    Accessoires

    88914A5 Cadre simple pour 1 plaque de propreté, désign Systevo Call

    88914B5 Cadre double pour 2 plaques de propreté, désign Systevo Call

    88914C5 Cadre triple pour 3 plaques de propreté, désign Systevo Call