/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous travaillons actuellement à améliorer votre expérience. Vous pourriez rencontrer des interruptions temporaires pendant cette période. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.

    patient room components

    Socle de raccordement pour Systevo Touch IP, Bus de données ZBUS et LAN IP (ETH) / 24Vdc

    Socle de raccordement Systevo pour le terminal tactile IP, pour fournir les fonctions d'appel malade et de contrôle nécessaires dans la chambre du patient/résident ou à la salle de service, conformément à la norme DIN VDE 0834.

    Aperçu

    Part-No.: 79CM307Z2

    Socle de raccordement Systevo pour le terminal tactile IP, pour fournir les fonctions d'appel malade et de contrôle nécessaires dans la chambre du patient/résident ou à la salle de service, conformément à la norme DIN VDE 0834. Conçu comme une unité de contrôle pour des fonctions supplémentaires dans la chambre respective ainsi que comme une passerelle vers l'unité de traitement de niveau supérieur suivante (via Ethernet/LAN et/ou bus de données).

    Les services à valeur ajoutée sont transférés au terminal tactile connecté via l'interface ETH-LAN (des licences optionnelles peuvent être requises).

    Surveillance et synchronisation de tout le trafic de données et des liaisons audio (appels, annonces) avec d'autres chambres au sein de l'unité d'organisation, et coordination des communications avec les unités centrales et les appareils de la chambre via le bus de données.

    Les données de configuration de l'appareil, ainsi que les profils utilisés (fonctions, E/S, services des appareils) sont gérées par le serveur de management et conservées localement (stockage redondant en mémoire flash), afin d’augmenter la sécurité du système.

    Les unités de chambre multifonctionnelles associées ainsi que l'indicateur de couloir peuvent être connectés au contrôleur de chambre via le bus de données intégré (DBUS) ainsi que via les lignes de contact d'appel intégrées (E/S).

    Intégration sur le bus de données du couloir (ZBUS) et connexion pour le bus de lit (BBUS) en mode de rétrocompatibilité (pas disponible en mode Full IP).

    Avec une technologie d'installation facile à utiliser avec des bornes de connexion à code couleur pour chaque appareil individuel et des fonctions de contrôle pour un câblage plus efficace et l'optimisation du processus de mise en service.

    Il supporte l'interphone de lit en combinaison avec une unité de lit optionnelle et un manipulateur multifonctionnel approprie.

    Firmware évolutif pour s'adapter aux évolutions futures du système, grâce à l'utilisation d'une technologie de mémoire flash avancée. Possibilité de mise à jour automatique du logiciel même en fonctionnement et sans interruption.

    Concept de sécurité à plusieurs niveaux qui permet la signalisation locale des appels en cas de panne de communication avec l'unité centrale du système.

    Prise en charge des exigences de cybersécurité des infrastructures informatiques modernes.

    Intègre un système de verrouillage électromécanique anti-vol pour sécuriser le terminal tactile IP.

    L'activation des fonctions système optionnelles soumises à licence est assurée par les licences logicielles correspondantes.

    Caractéristiques

    Propriétés des matériaux:

    • Composé plastique de haute qualité avec surface antimicrobienne pour réduire la prolifération de micro-organismes et inhiber la croissance des germes
    • Excellentes propriétés mécaniques avec une haute résistance aux sollicitations quotidiennes (maniement, nettoyage, désinfection, chocs, etc.)
    • Convient pour l'utilisation dans des établissements de soins ayant de hautes exigences d'hygiène, de stabilité, de robustesse et de durabilité.
    • Composé plastique (PC + ABS-FR) antimicrobienne, finition mate
    • Résistant aux UV, résistant aux chocs
    • Résistant à la chaleur, stabilité
    • Longue durée de vie, durabilité, robustesse, exempt d'halogène
    • Protection ignifuge (classe de protection anti-feu V0)

    Infrastructure du système:

    • Matériel et Système d’exploitation : Système µC intégré
    • Cybersécurité : Firewall, fonction Boot-Loader sécurisée
    • Configuration : via les services de données

    Entrées / Sorties:

    • LAN: Ethernet Cat 5 F/UTP, 802.3af
    • Alimentation : 24V DC
    • Bus de données (DBUS) ; 2x RS487 (max. 200m par bus) avec capacité jusqu'à 4 éléments par bus
    • Bus de données ABUS/ZBUS : 1x RS487 (max. 500m)
    • BBUS: 1x RS485 (max. 200m)
    • Entrées / sorties d’appel : 4x E / S
    • Bornes de raccordement : code couleur, pour câbles rigides jusqu'à 3 x 0,6 mm (2 x 0,8 mm)
    • Isolation galvanique des fonctions de commande selon EN 60601.1.1 par des éléments de protection externes
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
    79CM307Z2
    Socle raccordement STIP 24VDCETH
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-79cm307zx-cb-full-front-8
    79CM307Z2
    Socle raccordement STIP 24VDCETH
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-nc-79cm307zx-cb-full-front-8