/content/sps/ca/fr/search-results.html

    duty room components

    Unité d'appel et d'acquittement Systevo Care

    Unité d'appel et d'acquittement Systevo Care, pour fournir les fonctions d'appel malade appropriées sur la chambre du patient ou dans les locaux de service.

    Aperçu

    Part-No.: 73091C

    Unité d'appel et d'acquittement Systevo Care, pour fournir les fonctions d'appel malade appropriées sur la chambre du patient ou dans les locaux de service.

    Equipée d’un bouton d’appel facilement reconnaissable avec un point de pression sensible, pour une utilisation facile et un déclenchement d'appel en toute sécurité. Également équipée d’un bouton pour l'indication de présence et d'annulation (appel, alarme, défaut).

    Contrôlée par un contrôleur de chambre supérieur (IP) via le bus de données (DBUS) ou une entrée d'appel (E / S), telle qu'un terminal de chambre ou un module électronique.

    Fonction supplémentaire: connexion d'une unité d'appel externe à l'entrée d'appel (E / S), pour différents domaines d'application, tels que la connexion aux toilettes (unité d'appel WC avec tirette).

    Des licences de micrologiciel supplémentaires sont requises pour déployer des nouvelles fonctionnalités de l'appareil.

    Caractéristiques

    Composée par:

    • 1 bouton d'appel (avec LED rouge)
    • 1 bouton d’acquittement et de présence (avec LED vert)
    • Générateur de son pour la retransmission d'appels

    Entrées / Sorties:

    • Alimentation 24V DC
    • Bus de données (DBUS)
    • Entrée / Sortie d'appel (E/S)

    Caractéristiques:

    • Déclenchement d'appel, acquittement et présence
    • Acquittement des défauts (5 sec.)
    • Signalisation sonore des appels
    • Fonction de contrôle pour l'appel malade
    • Fonction système configurable (entrée)
    • Bus de données et mode E/S
    • Pour des systèmes NF
    Information additionnelle

    Utilisable avec tous les systèmes Ackermann avec DBUS

    Contenu de la livraison

    Unité Systevo Care, bornes de raccordement

    Accessoires

    88885C3 Plaque de propreté pour unité Systevo Care, désign Systevo Call

    Caractéristiques
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille
    prénom
    La description
    Taille de fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list