/content/sps/ca/fr/search-results.html

    duty room components

    Face avant pour SCL/SEM/SEM+ (blanc)

    Face avant en couleur blanc associé au module électronique Systevo (SEM/SEM+) et á la lampe de couloir Systevo (SCL). Simplicité du montage par encliquetage sur le SCL/SEM/SEM+.Avec un champ lumineux translucide pour 4 boîtiers de lampe.

    Aperçu

    Part-No.: 72590L2

    Face avant en couleur blanc associé au module électronique Systevo (SEM/SEM+) et á la lampe de couloir Systevo (SCL). Simplicité du montage par encliquetage sur le SCL/SEM/SEM+.
    Avec un champ lumineux translucide pour 4 boîtiers de lampe.

    Caractéristiques

    Propriétés des matériaux :

    • Composé plastique de haute qualité avec surface antimicrobienne pour réduire la prolifération de micro-organismes et inhiber la croissance des germes

    • Excellentes propriétés mécaniques avec une haute résistance aux utilisations quotidiennes (manipulation, nettoyage, désinfection, chocs, etc.)
    • Convient pour l'utilisation dans des établissements de soins ayant de hautes exigences d'hygiène, de stabilité, de robustesse et de durabilité.
    • Composé plastique (PC + ABS-FR) antimicrobienne, finition mate

    • Résistant aux UV, résistant aux chocs
    • Résistant à la chaleur, stabilité
    • Longue durée de vie, durabilité, robustesse, exempt d'halogène
    • Protection ignifuge (classe de protection anti-feu V0)
    Accessoires

    72590L0 Plaque d’obturation pour face avant SEM/SEM+ (blanc) (5 u)