/content/sps/ca/fr/search-results.html

    central components

    Commutateur système GS724Tv4 Layer 2, 24 ports

    Commutateur système layer 2 avec 24 ports gérables et détection automatique des interfaces de réseau 10/100/1000 Mbps, commande QoS pour tous les raccordements.

    Aperçu

    Part-No.: 79823C2

    Commutateur système layer 2 avec 24 ports gérables et détection automatique des interfaces de réseau 10/100/1000 Mbps, commande QoS pour tous les raccordements. Equipé de deux emplacements GBIC au facteur de forme small(SFP). Débit de données de 52 Gbps, pour jusqu'à 256 VLAN et 512 groupes multicast, fonction auto-VoIP/vidéo. Faible puissance absorbée de moins de 18 W.

    Caractéristiques

    • Configuration en pile possible (maxi 6 commutateurs)
    • Mode forwarding (déviation) : Store-and-forward
    • Hautes performances : 52 Gbps
    • IEEE 802,3u/ab/z/x
    • 10BASE-T
    • 100BASE-TX
    • 1000BASE-T/X
    • IEEE 802,3x contrôle de flux
    • 24 RJ-45 10/100/1000 Port avec Auto-Uplink
    • 2 ports SFP partagés pour les interfaces Gigabit en fibre de verre
    • Configuration basée sur le web
    • Back-up/ restauration (configuration)
    • Contrôle d'accès par mot de passe
    • Firmware évolutif