/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    central components

    Commutateur système, 8 ports, 24 V c.c.

    Commutateur Ethernet Gigabit pour un niveau élevé de débit de données et de flexibilité dans la zone centrale et de la station.

    Aperçu

    Part-No.: 79823C3

    Commutateur Ethernet Gigabit pour un niveau élevé de débit de données et de flexibilité dans la zone centrale et de la station. Commutateur gérable avec 8 ports et détection automatique des interfaces de réseau 10/100/1000 Mbps pour les raccordements câblés, commande QoS pour tous les raccordements.

    Equipé de deux emplacements GBIC en facteur de forme small (SFP) pour le raccordement par fibre de verre en option pour Gigabit Ethernet, utilisation comme anneau de fibre de verre à tolérance de défauts. Caractéristiques de sécurité intégrées telles que listes d'authentification et de contrôle d'accès IEEE 802.1x basées sur des ports, pour garantir que seuls des appareils / applications autorisés aient accès au LAN.

    Caractéristiques
    • Configuration en pile possible (maxi 6 commutateurs)
    • mode forwarding (déviation) : Store-and-forward
    • Hautes performances : 48 Gbps
    • 8 RJ-45 10/100/1000 Port avec Auto-Uplink
    • Max. 64 VLAN ID & 802.1Q
    • VLAN & Port Based
    • Multicast IGMP v1, v2
    • 2 ports SFP partagés pour les interfaces Gigabit en fibre de verre (anneau redondant)
    • Configuration basée sur le web
    • Back-up/ restauration (configuration)
    • Contrôle d'accès par mot de passe
    • Firmware évolutif (via USB)
    Caractéristiques

    Dimensions & Weight

    • Poids
      • env. 0,84 kg
    • Dimensions
      • L: 56 mm  H: 42 mm  P: 99 mm

    Electrical Specifications

    • Consommation électrique
      • 15 W

    Operating Characteristics

    • Température ambiante
      • -40 °C ... 75 °C
    • Humidité relative
      • < 20 %

    Dimensions & Weight

    • Poids
      • env. 0,84 kg
    • Dimensions
      • L: 56 mm  H: 42 mm  P: 99 mm

    Electrical Specifications

    • Consommation électrique
      • 15 W

    Operating Characteristics

    • Température ambiante
      • -40 °C ... 75 °C
    • Humidité relative
      • < 20 %
    • Poids : env. 0,84 kg
    • Consommation électrique : 15 W
    • Température ambiante : -40 °C ... 75 °C
    • Humidité relative : < 20 %
    • Dimensions : L: 56 mm  H: 42 mm  P: 99 mm
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list