/content/sps/ca/fr/search-results.html

    central components

    Bloc d'alimentation monophasé 24 V c.c. (5 A)

    Bloc d'alimentation monophasé (5 A) pour l'alimentation permanente en courant continu de l'installation d'appel conformément à DIN VDE 0834-1: 2016-06, respect de EN60601-1, 2xMOPP.

    Aperçu

    Part-No.: 89954R4

    Bloc d'alimentation monophasé (5 A) pour l'alimentation permanente en courant continu de l'installation d'appel conformément à DIN VDE 0834-1: 2016-06, respect de EN60601-1, 2xMOPP. certifié UL/CSA 60601-1 (E213214). Construction très compacte par la technique de commutation à cadencement primaire entièrement intégrée. Commutable en parallèle et en série pour une alimentation flexible en énergie de l'installation d'appel et de ses composants. Plage de tension réglable, pour l'adaptation aux exigences locales. Signal DC-OK (DEL/relais) pour un traitement plus poussé des perturbations selon DIN VDE 0834-1: 2016:06. Equipé de raccordements push-in pour simplifier le câblage (max. 2,5 mm²). Convient pour le montage sur profilé chapeau dans la sous-distribution.

    Caractéristiques

    Connexions de sortie :

    • Push-in, max 2,5 mm²
    • courant de perte à la terre :

    Signalisation DC-OK :

    • Uout > 11,2 V c.c. (LED)
    • Uout > 16 V (typ.) max. 30 V/1 A (relais)

    Disjoncteur recommandé :

    • 6 A (caractéristique B/C)

    Limitation du courant de démarrage :

    • < 30 A, test NTC
    Information additionnelle

    CEI 60364-4-41 (DIN VDE 0100-410)

    SELV : EN 60601-1, 2xMOPP

    EN 61558-1 /2-16, EN 60950-1

    AAMI/ANSI ES 60601-1: 2005

    CSA C22.2 No. 60601-1 (2008)

    CEM : EN 61204-3IEC 60601-1-2CE :EN 61204-3IEC 60601-1-2

    CE : selon 2014/30/UE et 2014/35/UE

    UL : UL/CSA 60601-1 (E213214)

    Accessoires

    89954C6 Module UPS 24 V DC (5 A) pour bloc d'alimentation 5 A