/content/sps/ca/fr/search-results.html

    central components

    Isolateur de réseau EN 60601-1

    Isolateur de réseau pour la séparation galvanique de l'installation d'appel par rapport à des systèmes externes selon la norme IEC EN 60601-1.

    Aperçu

    Part-No.: 79823D1

    Isolateur de réseau pour la séparation galvanique de l'installation d'appel par rapport à des systèmes externes selon la norme IEC EN 60601-1. Utilisation comme élément d'un système électrique médical pour assurer la protection du patient contre les courants de fuite dangereux.

    Installation flexible et simple pour une isolation rapide des appareils médicaux, de zones d'une installation d'appel et d'applications critiques dans l'environnement du patient.

    Caractéristiques
    • Affaiblissement d'adaptation min. 10 dB
    • Perte d'insertion max. 1,1 dB
    • (connexions 2xRJ45 entrée/sortie)
    • 5 kV c.a. rigidité diélectrique
    • 8,5 kV c.c., rigidité diélectrique
    Information additionnelle

    CEI 60601-1

    CEI 60601-1-2

    UL 60601 (UL Listed E342310)

    IEEE 802.3

    10/100/1000BASE-T

    Caractéristiques

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 29 mm  H: 23 mm  H: 65 mm

    Operating Characteristics

    • Températures de stockage
      • 0 °C ... 60 °C
    • Température ambiante
      • -10 °C ... 85 °C
    • Humidité relative
      • < 20 %

    Dimensions & Weight

    • Dimensions
      • L: 29 mm  H: 23 mm  H: 65 mm

    Operating Characteristics

    • Températures de stockage
      • 0 °C ... 60 °C
    • Température ambiante
      • -10 °C ... 85 °C
    • Humidité relative
      • < 20 %
    • Dimensions : L: 29 mm  H: 23 mm  H: 65 mm
    • Températures de stockage : 0 °C ... 60 °C
    • Température ambiante : -10 °C ... 85 °C
    • Humidité relative : < 20 %
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list