/content/sps/ca/fr/search-results.html

    central components

    Détecteur de défaut de terre DIN VDE 0834-1: 2016-06

    Détecteur de défaut de terre du réseau à courant continu SELV de l'installation d'appel pour des fuites de terre et des tensions extérieures dangereuses, causées entre autres par des défauts d'isolement et des câblages défectueux.

    Aperçu

    Part-No.: 89954CB

    Détecteur de défaut de terre du réseau à courant continu SELV de l'installation d'appel pour des fuites de terre et des tensions extérieures dangereuses, causées entre autres par des défauts d'isolement et des câblages défectueux. Utilisation comme élément d'un système électrique médical afin d'assurer la protection du patient contre des courants de dérivation dangereux.

    Installation du détecteur de défaut de terre en liaison avec le bloc d'alimentation monophasée (5/10 A) en vue de la vérification permanente de l'alimentation sécurisée de l'installation d'appel selon la norme SELV (2xMOPP).

    Affichage de l'état de l'appareil par affichages à DEL : fonctionnement et perturbation. Pour le respect des exigences de la norme DIN VDE 0834-1 : 2016-06 le message d'erreur est adressé à une installation SELV répartie jusqu'à ce que la panne soit réparée par le contact de relais intégré (contact de commutation). Mise en ligne nécessaire d'un système de gestion des dangers, et lancement de procédure de passage au niveau hiérarchique supérieur pour le rétablissement du fonctionnement sans perturbations de l'installation d'appel. Simulation d'un défaut à la terre par l'activation de la touche de test intégrée.

    Réglage du seuil de déclenchement à huit niveaux via le commutateur de codage de 48 à 480 kOhm : donc, un courant de fuite compris entre 50 µA et 500 µA.

    Caractéristiques

    Seuil de déclenchement du courant de fuite :

    • 50-500 μA (selon PE)

    Seuil de déclenchement de la tension perturbatrice :

    • 14-19 V c.a./c.c.
    • (de 24 V c.c./GND à PE)

    Contact de signalisation :

    • Commutation sans potentiel
    • Sollicitation 30 V c.c., max. 1 A
    Information additionnelle

    EN 60950-1

    EN 55022 Classe B

    EN 61000-3-2/-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11

    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    89954CB
    Détecteur de défaut de terre DIN VDE0834
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-89954cb-xxxxx-gepe-sf3c-00-8
    89954CB
    Détecteur de défaut de terre DIN VDE0834
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-sst-ilc-89954cb-xxxxx-gepe-sf3c-00-8