/content/sps/ca/fr/search-results.html

    handheld computers

    ScanPal™ EDA51K

    The durable EDA51K helps small and medium businesses automate boost productivity in light-duty warehouses, distribution centers, retail and delivery with lower up-front cost than competitive products. 

    Aperçu
    This product is discontinued. We may offer firmware, drivers and manuals for your convenience, as well as online tech support. If you require additional support, please contact us using the links above.
    Date d'arrêt du produit :2024-12-01T00:00:00Z
    Service & Date d'arrêt de l'assistance : 2027-12-01T00:00:00Z
    Remplacement du produit : CK62 Rugged Mobile Computer
         Le modèle durable EDA51K aide les entreprises à automatiser et à vérifier les flux de travail critiques dans les entrepôts légers, les centres de distribution, le commerce de détail et la livraison, avec un faible coût initial. L’appareil fournit aux utilisateurs une connexion au réseau fiable et un scanner hautes performances pour une productivité maximale à l’intérieur comme à l’extérieur.
        L’EDA51K ajoute un clavier à l’ordinateur EDA51, très populaire et testé sur le terrain, basé sur le processeur octa-core Qualcomm® Snapdragon™ 1,8 GHz et Android 10 (Q).
        Avec jusqu’à 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire flash, l’EDA51K prend en charge les environnements professionnels qui exécutent de nombreuses applications logicielles. Disponible avec le meilleur moteur de lecture N6703 de Honeywell, l’EDA51K offre une tolérance élevée au mouvement et aux codes-barres de mauvaise qualité pour simplifier la capture des codes-barres.
         Sa puissante caméra couleur de 13 mégapixels capture des images de haute qualité dans des environnements sombres. Classé IP65 pour la protection étanche, l’EDA51K est résistant à la poussière et à l’eau et convient à une utilisation dans les éléments.
         Testé pour résister à 500 chutes de 50 cm et à de multiples chutes de 1,5 m sur du béton dans toute la plage de température de fonctionnement, l’EDA51K est conçu pour durer.
         Léger et réactif, l’EDA51K est équipé d’un écran tactile de 4 pouces et d’un clavier numérique pour une flexibilité d’entrée des données. Les touches rigides améliorées résistent mieux à l’usure et sont rétroéclairées.
         Les touches de balayage de chaque côté du terminal mobile offrent aux utilisateurs gauchers comme droitiers une excellente expérience utilisateur.
    Caractéristiques

    Fonctions

    • Applications
      • Commerce de détail, entrepôt léger et centre de distribution
    • Position de la caméra
      • Caméra arrière : couleur, 13 mégapixels
    • Durabilité
      • Étanchéité : Décharge électrostatique (ESD) IP65 NEWLINE : NEWLINE ±8 kV direct ; ±12 kV air

    Dimensions

    • Dimensions
      • 164 mm x 73 mm x 24,5 mm (6,5 po x 2,9 po x 1,0 po)

    Scanning Specifications

    • Décodage
      • Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)

    Network

    • Spécifications WWAN
      • Radio WWAN : NEWLINE• GSM/EDGE : Bandes 2, 3, 5, 8 NEWLINE• WCDMA : Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE : Bandes 38, 39, 40, 41
    • Spécifications WLAN
      • Wi-Fi (certifié Wi-Fi Alliance) : NEWLINE IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Sécurité NEWLINE WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAP EAP pris en charge NEWLINE WLAN : NEWLINE TLS, TTLS, SIM, AKA
    • Spécifications RFID
      • Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
    • Spécifications GPS
      • Protocoles pris en charge par GPS (WWAN uniquement) : Prise en charge du récepteur simultané pour GPS, GLONASS et BeiDou
    • Spécifications Bluetooth
      • Bluetooth Classe 4.2

    Software & Firmware

    • Type de système d’exploitation
      • -10 °C à 50 °C (14 °F to 122 °F)
    • Système d'exploitation
      • Android 10
    • Plateforme
      • Qualcomm 1,8 GHz octa-core

    Memory & Data

    • Mémoire
      • 3G RAM/32G Flash ; 4G RAM/64G Flash

    Hardware

    • Taille de l'écran
      • 4 pouces
    • Résolution d’affichage
      • 480 x 800
    • Processeur
      • Qualcomm 1,8 GHz octa-core
    • Plage du moteur de lecture
      • Standard
    • Modèle de moteur de lecture
      • Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
    • Clavier
      • Numérique

    Electrical

    • Type de batterie
      • Li-ion
    • Capacité de batterie
      • 3,8 V, 4 000 mAh, amovible

    Environmental

    • Températures d’utilisation
      • -10 °C à 50 °C (14 °F to 122 °F)
    • Humidité de fonctionnement
      • 10 % à 90 % (sans condensation)
      • Android 10

    Standards & Approvals

    • Résistance aux chutes
      • Chute MIL 1,5 m, température de fonctionnement croisée

    Service Terms

    • Durée de la garantie
      • Wi-Fi (certifié Wi-Fi Alliance) : NEWLINE IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Sécurité NEWLINE WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAP EAP pris en charge NEWLINE WLAN : NEWLINE TLS, TTLS, SIM, AKA

    ERP

    • Marque
      • Honeywell

    Fonctions

    • Applications
      • Commerce de détail, entrepôt léger et centre de distribution
    • Position de la caméra
      • Caméra arrière : couleur, 13 mégapixels
    • Durabilité
      • Étanchéité : Décharge électrostatique (ESD) IP65 NEWLINE : NEWLINE ±8 kV direct ; ±12 kV air

    Dimensions

    • Dimensions
      • 164 mm x 73 mm x 24,5 mm (6,5 po x 2,9 po x 1,0 po)

    Scanning Specifications

    • Décodage
      • Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)

    Network

    • Spécifications WWAN
      • Radio WWAN : NEWLINE• GSM/EDGE : Bandes 2, 3, 5, 8 NEWLINE• WCDMA : Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE : Bandes 38, 39, 40, 41
    • Spécifications WLAN
      • Wi-Fi (certifié Wi-Fi Alliance) : NEWLINE IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Sécurité NEWLINE WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAP EAP pris en charge NEWLINE WLAN : NEWLINE TLS, TTLS, SIM, AKA
    • Spécifications RFID
      • Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
    • Spécifications GPS
      • Protocoles pris en charge par GPS (WWAN uniquement) : Prise en charge du récepteur simultané pour GPS, GLONASS et BeiDou
    • Spécifications Bluetooth
      • Bluetooth Classe 4.2

    Software & Firmware

    • Type de système d’exploitation
      • -10 °C à 50 °C (14 °F to 122 °F)
    • Système d'exploitation
      • Android 10
    • Plateforme
      • Qualcomm 1,8 GHz octa-core

    Memory & Data

    • Mémoire
      • 3G RAM/32G Flash ; 4G RAM/64G Flash

    Hardware

    • Taille de l'écran
      • 4 pouces
    • Résolution d’affichage
      • 480 x 800
    • Processeur
      • Qualcomm 1,8 GHz octa-core
    • Plage du moteur de lecture
      • Standard
    • Modèle de moteur de lecture
      • Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
    • Clavier
      • Numérique

    Electrical

    • Type de batterie
      • Li-ion
    • Capacité de batterie
      • 3,8 V, 4 000 mAh, amovible

    Environmental

    • Températures d’utilisation
      • -10 °C à 50 °C (14 °F to 122 °F)
    • Humidité de fonctionnement
      • 10 % à 90 % (sans condensation)
      • Android 10

    Standards & Approvals

    • Résistance aux chutes
      • Chute MIL 1,5 m, température de fonctionnement croisée

    Service Terms

    • Durée de la garantie
      • Wi-Fi (certifié Wi-Fi Alliance) : NEWLINE IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Sécurité NEWLINE WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAP EAP pris en charge NEWLINE WLAN : NEWLINE TLS, TTLS, SIM, AKA

    ERP

    • Marque
      • Honeywell
    • Applications : Commerce de détail, entrepôt léger et centre de distribution
    • Position de la caméra : Caméra arrière : couleur, 13 mégapixels
    • Durabilité : Étanchéité : Décharge électrostatique (ESD) IP65 NEWLINE : NEWLINE ±8 kV direct ; ±12 kV air
    • Dimensions : 164 mm x 73 mm x 24,5 mm (6,5 po x 2,9 po x 1,0 po)
    • Décodage : Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
    • Spécifications WWAN : Radio WWAN : NEWLINE• GSM/EDGE : Bandes 2, 3, 5, 8 NEWLINE• WCDMA : Bandes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 19 NEWLINE• FDD-LTE : Bandes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 NEWLINE• TDD-LTE : Bandes 38, 39, 40, 41
    • Spécifications WLAN : Wi-Fi (certifié Wi-Fi Alliance) : NEWLINE IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Sécurité NEWLINE WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAP EAP pris en charge NEWLINE WLAN : NEWLINE TLS, TTLS, SIM, AKA
    • Spécifications RFID : Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
    • Spécifications GPS : Protocoles pris en charge par GPS (WWAN uniquement) : Prise en charge du récepteur simultané pour GPS, GLONASS et BeiDou
    • Spécifications Bluetooth : Bluetooth Classe 4.2
    • Type de système d’exploitation : -10 °C à 50 °C (14 °F to 122 °F)
    • Système d'exploitation : Android 10
    • Plateforme : Qualcomm 1,8 GHz octa-core
    • Mémoire : 3G RAM/32G Flash ; 4G RAM/64G Flash
    • Taille de l'écran : 4 pouces
    • Résolution d’affichage : 480 x 800
    • Processeur : Qualcomm 1,8 GHz octa-core
    • Plage du moteur de lecture : Standard
    • Modèle de moteur de lecture : Imageur compact N6703 de Honeywell (symbologies de codes-barres 1D/2D)
    • Clavier : Numérique
    • Type de batterie : Li-ion
    • Capacité de batterie : 3,8 V, 4 000 mAh, amovible
    • Températures d’utilisation : -10 °C à 50 °C (14 °F to 122 °F)
    • Humidité de fonctionnement : 10 % à 90 % (sans condensation)|Android 10
    • Résistance aux chutes : Chute MIL 1,5 m, température de fonctionnement croisée
    • Durée de la garantie : Wi-Fi (certifié Wi-Fi Alliance) : NEWLINE IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Sécurité NEWLINE WLAN : OUVERT, WEP, WPA/WPA2-PSK, PEAP EAP pris en charge NEWLINE WLAN : NEWLINE TLS, TTLS, SIM, AKA
    • Marque : Honeywell
    Guides et manuels
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
    application/pdf 536.49 KB
    8/18/2025
    536.49 KB
    Information de réglementation
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    application/pdf 1.14 MB
    12/5/2022
    1.14 MB
    Regulatory Sheet: EDA51K (EDA51K-ML-RS-08 Rev A)
    application/pdf 1.9 MB
    1/23/2025
    1.9 MB
    Livre blanc
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Dossier
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    application/pdf 70.58 KB
    10/22/2025
    70.58 KB
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    application/pdf 407.77 KB
    8/18/2025
    407.77 KB
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    application/pdf 1.14 MB
    12/5/2022
    1.14 MB
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    application/pdf 332.35 KB
    10/22/2025
    332.35 KB
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    application/pdf 397.98 KB
    11/26/2025
    397.98 KB
    Regulatory Sheet: EDA51K (EDA51K-ML-RS-08 Rev A)
    application/pdf 1.9 MB
    1/23/2025
    1.9 MB
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    application/pdf 438.97 KB
    11/26/2025
    438.97 KB
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    application/pdf 1.35 MB
    10/15/2025
    1.35 MB
    User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
    application/pdf 536.49 KB
    8/18/2025
    536.49 KB
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    User Guide: Android Network and Security (ALLSKU-AND-ENUS-ZY Rev J)
    407.77 KB
    8/18/2025
    Security Guide: Honeywell Mobile Computers With Android Operating Systems (NS-A-MC-EN-SG-01 Rev A) 26-11-25
    397.98 KB
    11/26/2025
    User Guide: HUpgrader (HUPGDR-A-EN-UG-01 Rev C) 26-11-25
    438.97 KB
    11/26/2025
    User Guide - Dolphin Power Tools for Devices Powered by Android 12 (PTL-A-EN-UG Rev_)B)
    1.35 MB
    10/15/2025
    User Guide: UEMConnect Settings for ScanPal (UEMC-SCPAL-EN-UG-1 Rev A)
    536.49 KB
    8/18/2025
    Regulatory Sheet: ScanPal Accessories: EDA70-HB, EDA-CB, EDA71-EB (EDA7X-ACC-ML-RS-02 Rev A)
    1.14 MB
    12/5/2022
    Regulatory Sheet: EDA51K (EDA51K-ML-RS-08 Rev A)
    1.9 MB
    1/23/2025
    White Paper - Battery Maintenance for Portable Devices - English
    332.35 KB
    10/22/2025
    Application Brief - Developer Options on Honeywell Mobile Computers with Android OS (HDO-A-EN-AB-01 Rev A) 10-25
    70.58 KB
    10/22/2025

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    SVCEDA51K-EXW1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-5
    SVCEDA51K-EXW1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-5
    SVCEDA51K-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-5
    SVCEDA51K-SP1R
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppr-formfactor01eda51k-5