/content/sps/ca/fr/search-results.html
    « Notre site rencontre actuellement des ralentissements intermittents. Notre équipe travaille activement à résoudre ce problème. Merci de votre patience et de votre compréhension. »

    electronic earmuffs

    Sync® Wireless

    Les casques antibruit Sync Wireless offrent une protection contre les bruits dangereux tout en vous permettant de rester attentif aux éléments importants. Connectivité avec un appareil mobile via Bluetooth®

    Aperçu
    • Connectivité par bouton-poussoir facile à associer avec un appareil mobile via Bluetooth®
    • Boutons de commande du volume
    • Technologie brevetée Air Flow Control (contrôle de flux d’air) qui réduit le bruit sur toutes les fréquences sans augmenter la taille des oreillettes ni le poids; et offre plusieurs niveaux
    • Lumières colorées clignotantes pour indiquer différents paramètres
    • Microphone à perche robuste, pour une utilisation industrielle robuste
    • Microphone à perche avec manche à air, pour une clarté vocale dans des environnements très bruyants
    • Câble de chargement micro USB et chargeur mural inclus (le temps de charge complet est d’environ 5heures)
    • Batterie au lithium-ion intégrée avec plus de 12heures d’autonomie en streaming.
    • NRR: 25, SNR: 32, Canada Classe A(L), SLC 80: 31 Classe 5
    Recommandations pour l’ajustement et l’entretien des casques antibruit

    Sélection:
    • Évitez la surprotection dans les environnements à faible bruit. Lors de la sélection du meilleur casque antibruit pour votre situation, tenez compte des niveaux sonores et de la nécessité de communiquer avec des collègues ou d’entendre des signaux d’avertissement au travail.
    Inspection et usure:
    • Lisez et suivez toutes les instructions d’ajustement du casque antibruit.
    • Dégagez les cheveux pouvant se coincer sous les coussinets d’oreille.
    Hygiène et entretien:
    • Vérifiez régulièrement sur les oreillettes et les coussinets la présence de fissures ou de fuites. Jetez les oreillettes si elles sont visiblement endommagées ou compromises
    • Nettoyez régulièrement les coquilles et les coussinets avec du savon doux et de l’eau.
    • Remplacez les coussinets et les inserts en mousse tous les 6 à 8mois dans le cas d’une utilisation normale ou tous les 3 à 4mois dans le cadre d’une utilisation intense ou dans des environnements humides/extrêmes
    Un mauvais ajustement de cet appareil réduira son efficacité d’atténuation du bruit. Reportez-vous aux instructions sur l’emballage pour un ajustement correct.

    Secteurs/Utilisations recommandés

    Agriculture, industrie chimique, construction, protection contre les incendies, foresterie, gouvernement, forces de l’ordre, fabrication, secteur médical, secteur militaire, exploitations minières, services municipaux, industrie pétrolière, industrie pharmaceutique, acier et métaux, transports, services publics, soudage
    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list