/content/sps/ca/fr/search-results.html

    electronic earmuffs

    Sync® Stereo

    Les casques antibruit Sync Stereo sont conçus pour offrir une qualité sonore stéréo supérieure; ils peuvent être utilisés comme protection auditive passive ou comme casques antibruit stéréo

    Aperçu
    • Technologie brevetée Air Flow Control (contrôle de flux d’air) qui réduit le bruit sur toutes les fréquences sans augmenter la taille des oreillettes ni le poids; et offre plusieurs niveaux
    • Les coquilles au design léger et le bandeau rembourré avec un serre-tête renforcé coulisse offrent un confort toute la journée au travail
    • Les coussinets d’oreillette à clipser permettent un entretien et un remplacement faciles; équipé d’une prise d’entrée AUX de 3,5mm et d’un câble de connexion à utiliser avec n’importe quel lecteur mp3ou appareil mobile
    • NRR: 25, SNR: 31, Canada Classe (L)
    Recommandations pour l’ajustement et l’entretien des casques antibruit

    Sélection:
    • Évitez la surprotection dans les environnements à faible bruit. Lors de la sélection du meilleur casque antibruit pour votre situation, tenez compte des niveaux sonores et de la nécessité de communiquer avec des collègues ou d’entendre des signaux d’avertissement au travail.
    Inspection et usure:
    • Lisez et suivez toutes les instructions d’ajustement du casque antibruit.
    • Dégagez les cheveux pouvant se coincer sous les coussinets d’oreille.
    Hygiène et entretien:
    • Vérifiez régulièrement sur les oreillettes et les coussinets la présence de fissures ou de fuites. Jetez les oreillettes si elles sont visiblement endommagées ou compromises
    • Nettoyez régulièrement les coquilles et les coussinets avec du savon doux et de l’eau.
    • Remplacez les coussinets et les inserts en mousse tous les 6 à 8mois dans le cas d’une utilisation normale ou tous les 3 à 4mois dans le cadre d’une utilisation intense ou dans des environnements humides/extrêmes
    Un mauvais ajustement de cet appareil réduira son efficacité d’atténuation du bruit. Reportez-vous aux instructions sur l’emballage pour un ajustement correct.

    Secteurs/Utilisations recommandés

    Agriculture, industrie chimique, construction, protection contre les incendies, foresterie, gouvernement, forces de l’ordre, fabrication, secteur médical, secteur militaire, exploitations minières, services municipaux, industrie pétrolière, industrie pharmaceutique, acier et métaux, transports, services publics, soudage
    Caractéristiques

    Autres

    • Canada, classe
      • (L)
    • Numéro de classement unique
      • 31 decibel
    • NRR (Noise Reduction Rating)
      • 25 decibel
    • Matériau du serre-tête
      • câble en acier, EVA, PVC, textile
    • Matériau de la coque antibruit
      • ABS
    • Haute visibilité
      • NON
    • Famille de produits
      • Sync®
    • Entretien et maintenance
      • voir onglet d’aperçu
    • Diélectrique
      • NON

    Autres

    • Canada, classe
      • (L)
    • Numéro de classement unique
      • 31 decibel
    • NRR (Noise Reduction Rating)
      • 25 decibel
    • Matériau du serre-tête
      • câble en acier, EVA, PVC, textile
    • Matériau de la coque antibruit
      • ABS
    • Haute visibilité
      • NON
    • Famille de produits
      • Sync®
    • Entretien et maintenance
      • voir onglet d’aperçu
    • Diélectrique
      • NON
    • Canada, classe : (L)
    • Numéro de classement unique : 31 decibel
    • NRR (Noise Reduction Rating) : 25 decibel
    • Matériau du serre-tête : câble en acier, EVA, PVC, textile
    • Matériau de la coque antibruit : ABS
    • Haute visibilité : NON
    • Famille de produits : Sync®
    • Entretien et maintenance : voir onglet d’aperçu
    • Diélectrique : NON
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1030110
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-casque-antibruit-sans-fil-honeywell-howard-leighttm-sync
    1030110
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-ppe-casque-antibruit-sans-fil-honeywell-howard-leighttm-sync