/content/sps/ca/fr/search-results.html

    electronic earmuffs

    Sync™ haute visibilité avec radio numérique AM/FM

    Réception numérique de radio AM/FM de haute qualité et à haute visibilité

    Aperçu

    Caractéristiques principales

    • Syntonisation numérique AM/FM avec affichage LCD et recherche automatique des stations de radio
    • Il est possible de personnaliser 10 mémoires de stations de radio et de volume par utilisateur.
    • Les employés resteront à l’écoute toute la journée grâce à la réception radio numérique nette et claire ainsi qu’à la qualité du son stéréo haute fidélité.
    • Des coquilles au design léger et élancé, conçues pour un port plus confortable pendant la journée de travail.
    • Coquilles d'un vert fluorescent pour une haute visibilité et un contraste fort
    • Exclusif arceau en mousse avec bande réfléchissante : s’éclaire lorsqu’il est exposé à la lumière afin de renforcer la visibilité et la sécurité au travail.
    • Technologie brevetée Air Flow Control™, offrant une atténuation optimale sur toutes les fréquences sans augmenter la taille des coques ni le poids.
    • Coussinets à crans pour faciliter la maintenance et le remplacement
    • Confort et ajustement améliorés grâce au bandeau matelassé avec motif épuré en forme de diamants et un arceau renforcé pour un maintien optimal
    • Volume maximal de sortie de la radio FM : 82 dBA (pour une entrée de 120 mV).
    • Utilise 2 piles AA avec une durée de vie de 111 heures
    • Câble pour l'entrée auxiliaire de 3,5 mm inclus
    • SNR 29 (H 29, M 27, L 22)

    Secteurs d'activité recommandés

    • Industrie Manufacturière
    • Energie Eolienne

    Risques

    • Bruit

    Réglementations

    • 2003/10/CE - Directive Audition Européenne
    • 89/686/CEE - Directive Européenne/EPI
    • Catégorie II - UE catégorie/EPI
    • EN-352-1:2002 - Normes EU
    • EN-352-6:2002 - Normes EU
    • EN-352-8:2008 - Normes EU
    Caractéristiques

    Autres

    • Packaging
      • Blister
    • Type de batterie
      • 2 piles AA incluses

    Autres

    • Packaging
      • Blister
    • Type de batterie
      • 2 piles AA incluses
    • Packaging : Blister
    • Type de batterie : 2 piles AA incluses
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list