/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    electronic earmuffs

    Sync™ Electo H

    Le casque antibruit Sync™ Electo est conçu pour offrir une atténuation optimale sur toutes les fréquences sans augmenter la taille ou le poids des coquilles. Équipé d’un réglage numérique AM/FM et d’une fonction d’écoute. Version casque

    Aperçu
    Electo combines the entertainment benefit of our FM Radio earmuff with advanced sound amplification technology that allows wearers to hear important communications – other co-workers, alarms and important warning signals – at a safely amplified level, while listening to the radio. Positioned microphones provide more natural, directional hearing. Through advanced response technology, Electo amplifies incoming sounds to 82dB, then acts as a passive earmuff for sounds above 85dB.

    • Digital FM tuning with LCD display
    • High quality FM reception
    • 10 station memory presets
    • Audio input jack; 3.5 mm cable included
    • Radio and audio volume does not exceed 82 dB
    • Sound amplification allows wearers to hear important communication – alarms/warning signals, co-workers’ voices
    • Directionally placed stereo microphones amplify and enhance sound for more natural hearing
    • Separate controls for sound amplification and radio volume
    • Lightweight design provides all-day comfort
    • Reinforced fork slides for easy and comfortable fit
    • Features patented Airflow Control Technology - snap-in ear cushions make replacement quick and easy
    • 101 hour battery life from two (2) AA batteries included
    • Helmet version
    Caractéristiques
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1030334-H5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_sync_1030111_1030337_hl_sync_profil1
    1030334-H5
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HL_sync_1030111_1030337_hl_sync_profil1