/content/sps/ca/fr/search-results.html

    electronic earmuffs

    Sync® Electo

    Le casque antibruit Sync® Electo protège des niveaux de bruit nuisibles, tout en permettant d’entendre les communications importantes (voix des collègues, alarmes et autres signaux d’avertissement) et d’écouter la radio.

    Aperçu
    • Syntonisation numérique FM avec affichage LCD
    • Réception FM de haute qualité, 10 présélections de stations en mémoire
    • Prise d’entrée audio : câble de 3,5 mm inclus
    • Volume de la radio et de l’audio ne dépassant pas 82 dB
    • L’amplification du son permet aux utilisateurs d’entendre les communications importantes
    • Des microphones stéréo directionnels permettent une écoute plus naturelle
    • Commandes séparées pour l’amplification du son et le volume de la radio
    • Conception légère pour un confort accru tout au long de la journée
    • L’arceau renforcé coulisse pour un ajustement facile et confortable
    • Technologie brevetée Air Flow Control technology : des coussinets à crans qui rendent le remplacement facile et rapide
    • NRR : 25, SNR : 29, Canada Classe L (serre-tête) ; B (L) (casque)
     
    Recommandations pour l’ajustement et l’entretien des casques antibruit
     
    Sélection :
    • Évitez la surprotection dans les environnements à faible bruit. Lors de la sélection du meilleur casque antibruit pour votre situation, tenez compte des niveaux sonores et de la nécessité de communiquer avec des collègues ou d’entendre des signaux d’avertissement au travail.
    Inspection et usure :
    • Lisez et suivez toutes les instructions d’ajustement du casque antibruit.
    • Dégagez les cheveux pouvant se coincer sous les coussinets d’oreille.
    Hygiène et entretien :
    • Vérifiez régulièrement sur les oreillettes et les coussinets la présence de fissures ou de fuites. Jetez les oreillettes si elles sont visiblement endommagées ou compromises
    • Nettoyez régulièrement les coquilles et les coussinets avec du savon doux et de l’eau.
    • Remplacez les coussinets et les inserts en mousse tous les 6 à 8 mois dans le cas d’une utilisation normale ou tous les 3 à 4 mois dans le cadre d’une utilisation intense ou dans des environnements humides/extrêmes
    Un mauvais ajustement de cet appareil réduira son efficacité d’atténuation du bruit. Reportez-vous aux instructions sur l’emballage pour un ajustement correct.
     
    Secteurs/Utilisations recommandés
     
    Agriculture, industrie chimique, construction, protection contre les incendies, foresterie, gouvernement, forces de l’ordre, fabrication, secteur médical, secteur militaire, exploitations minières, services municipaux, industrie pétrolière, industrie pharmaceutique, acier et métaux, transports, services publics, soudage
     
    Caractéristiques

    Autres

    • Canada, classe
      • L (serre-tête) ; B (L) (casque)
    • Numéro de classement unique
      • 29 decibel
    • NRR (Noise Reduction Rating)
      • 25 decibel
    • Matériau du serre-tête
      • câble en acier, EVA, PVC, textile
    • Matériau de la coque antibruit
      • ABS
    • Haute visibilité
      • NON
    • Famille de produits
      • Sync®
    • Entretien et maintenance
      • voir onglet d’aperçu
    • Diélectrique
      • NON

    Autres

    • Canada, classe
      • L (serre-tête) ; B (L) (casque)
    • Numéro de classement unique
      • 29 decibel
    • NRR (Noise Reduction Rating)
      • 25 decibel
    • Matériau du serre-tête
      • câble en acier, EVA, PVC, textile
    • Matériau de la coque antibruit
      • ABS
    • Haute visibilité
      • NON
    • Famille de produits
      • Sync®
    • Entretien et maintenance
      • voir onglet d’aperçu
    • Diélectrique
      • NON
    • Canada, classe : L (serre-tête) ; B (L) (casque)
    • Numéro de classement unique : 29 decibel
    • NRR (Noise Reduction Rating) : 25 decibel
    • Matériau du serre-tête : câble en acier, EVA, PVC, textile
    • Matériau de la coque antibruit : ABS
    • Haute visibilité : NON
    • Famille de produits : Sync®
    • Entretien et maintenance : voir onglet d’aperçu
    • Diélectrique : NON
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    1030333
    HOWARD LEIGHT SYNC DIGITAL ELECTO
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1030333
    1030333
    HOWARD LEIGHT SYNC DIGITAL ELECTO
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/sps-hppe-brp900-1030333