/content/sps/ca/fr/search-results.html
    Nous rencontrons actuellement un problème temporaire avec la fonctionnalité de recherche globale pour cette langue. Veuillez sélectionner la langue "United States - English" et poursuivre votre recherche.

    electronic earmuffs

    Sync® Radio

    Le casque antibruit Sync Radio est conçu pour offrir une atténuation optimale sur toutes les fréquences sans augmenter la taille ou le poids des coquilles.

    Aperçu
    • Syntonisation numérique AM/FM avec affichage LCD et recherche automatique des stations de radio
    • Volume de sortie maximal de la radio FM à 82dBA
    • 10présélections de stations de radio et de volume personnalisés par utilisateur peuvent être gardées en mémoire
    • Les employés resteront à l’écoute toute la journée grâce à la réception radio numérique nette et claire ainsi qu’à la qualité du son stéréo haute fidélité
    • Des coquilles au design léger et élancé avec bande réfléchissante, conçues pour un port plus confortable pendant la journée de travail
    • Technologie brevetée Air Flow Control™, offrant une atténuation optimale sur toutes les fréquences sans augmenter la taille des coques ni le poids.
    • Coussinets à crans pour faciliter l’entretien et le remplacement
    • Câble pour l’entrée auxiliaire de 3,5mm inclus
    • NRR: 25, SNR: 29, Canada Classe A (L)
    Recommandations pour l’ajustement et l’entretien des casques antibruit

    Sélection:
    • Évitez la surprotection dans les environnements à faible bruit. Lors de la sélection du meilleur casque antibruit pour votre situation, tenez compte des niveaux sonores et de la nécessité de communiquer avec des collègues ou d’entendre des signaux d’avertissement au travail.
    Inspection et usure:
    • Lisez et suivez toutes les instructions d’ajustement du casque antibruit.
    • Dégagez les cheveux pouvant se coincer sous les coussinets d’oreille.
    Hygiène et entretien:
    • Vérifiez régulièrement sur les oreillettes et les coussinets la présence de fissures ou de fuites. Jetez les oreillettes si elles sont visiblement endommagées ou compromises
    • Nettoyez régulièrement les coquilles et les coussinets avec du savon doux et de l’eau.
    • Remplacez les coussinets et les inserts en mousse tous les 6 à 8mois dans le cas d’une utilisation normale ou tous les 3 à 4mois dans le cadre d’une utilisation intense ou dans des environnements humides/extrêmes
    Un mauvais ajustement de cet appareil réduira son efficacité d’atténuation du bruit. Reportez-vous aux instructions sur l’emballage pour un ajustement correct.

    Secteurs/Utilisations recommandés

    Agriculture, industrie chimique, construction, protection contre les incendies, foresterie, gouvernement, forces de l’ordre, fabrication, secteur médical, secteur militaire, exploitations minières, services municipaux, industrie pétrolière, industrie pharmaceutique, acier et métaux, transports, services publics, soudage.
    Caractéristiques

    Autres

    • Canada, classe
      • A(L)
    • Numéro de classement unique
      • 29 decibel
    • NRR (Noise Reduction Rating)
      • 25 decibel
    • Matériau du serre-tête
      • câble en acier, EVA, PVC, textile
    • Matériau de la coque antibruit
      • ABS
    • Haute visibilité
      • OUI, UGS sélectionnées
    • Famille de produits
      • Sync®
    • Entretien et maintenance
      • voir onglet d’aperçu
    • Diélectrique
      • NON

    Autres

    • Canada, classe
      • A(L)
    • Numéro de classement unique
      • 29 decibel
    • NRR (Noise Reduction Rating)
      • 25 decibel
    • Matériau du serre-tête
      • câble en acier, EVA, PVC, textile
    • Matériau de la coque antibruit
      • ABS
    • Haute visibilité
      • OUI, UGS sélectionnées
    • Famille de produits
      • Sync®
    • Entretien et maintenance
      • voir onglet d’aperçu
    • Diélectrique
      • NON
    • Canada, classe : A(L)
    • Numéro de classement unique : 29 decibel
    • NRR (Noise Reduction Rating) : 25 decibel
    • Matériau du serre-tête : câble en acier, EVA, PVC, textile
    • Matériau de la coque antibruit : ABS
    • Haute visibilité : OUI, UGS sélectionnées
    • Famille de produits : Sync®
    • Entretien et maintenance : voir onglet d’aperçu
    • Diélectrique : NON
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille
    Nom
    La description
    Taille du fichier
    Date
    Taille

    Filters

    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list